text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
34개 제품이 발견됨
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set1s-5cs
400448
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set1s-6c
400446
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C 및신호 접점 1 N/O, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set1s-1
400430
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set1s-1c
400431
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 1 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set3s-5ns
400454
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 조명 방식 비상 정지 푸시버튼 및 접점 블록으로 구성, 2 N/C, M12 5-핀 포함.

요청
PIT es Set1s-5ns
400453
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, M12 연결 5-핀 포함.

요청
PIT es Set5s-5c
400439
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 보호용 칼라(collar)와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set5s-5 s
400450
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고, 보호용 칼라(collar)를 포함한 소형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스 ...

요청
PIT es Set6u-5 cr
400451
PITestop, 슬림라인 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록, 소형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성된 레일장착용 비 모듈형 세트, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set3s-5
400436
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 조명 방식 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set1s-5 s
400447
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set9u-7
400457
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 3 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set9u-5
400458
전파 방해를 방지하는 보호용 칼라(collar) 없는 비상 정지 푸시버튼으로구성된 PITestop 세트, Pilz 라벨 없음, 비상 정지 신호 및 접점 블록 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5 ...

요청
PIT es Set9u-5c
400459
PITestop active, 보호 칼라(collar) 없는 E-STOP 푸시버튼으로 구성된 세트, 로고 및 E-STOP 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 있 ...

요청
PIT es Set3s-5ns AIDA
400465
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고 및 접점 블록을 포함한 조명 방식 비상 정지푸시버튼으로 구성된 세트, 2 N/C, M12 5-핀 AIDA 할당 사용.

요청
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C, 1 N/O 스크류 타입단자.

요청
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C 스크류 타입 단자.

요청
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
400521
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 접점블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택