비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

SDD

간단한 진단으로 서비스 운영 축소

SDD

SDD를 사용하면 필츠 안전 장치 상에서 광범위한 진단 데이터를 불러올 수 있습니다. 이를 통해 고객의 사업장에서 수행되는 서비스 작업 시간을 줄일 수 있습니다! 기계의 높은 가용성고장 시간 감소의 장점을 누리세요.

간단히 확장할 수 있는 SDD는 메카트로닉스 방식을 지원합니다. SDD는 접속 배선함을 포함한 필드버스 모듈 및 관련 안전 장치(예: PSENcode)로 구성됩니다. 필드버스 모듈이 안전 장치에 있는 기존 신호 접점을 자동으로 작동시켜 진단 시스템을 이용할 수 있도록 해줍니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

New: 안전 게이트 시스템 PSENmlock에 SDD 사용 가능

안전 게이트 시스템 PSENmlock에 SDD를 사용할 수 있으며 즉각적으로 효과를 볼 수 있습니다. PSENmlock와 SDD를 이용해 직렬 연결의 다양한 장점을 누리세요. 종합 진단 기능과 고장 시간 감소를 위한 상태 정보 외에 직렬로 연결된 개별 스위치에 대한 가드 락킹 기능도 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이로써 직렬 연결에 드는 비용이 감소되며 배선 작업이 최소화됩니다.

안전 게이트 시스템 PSENmlock에 SDD 사용 가능

동일한 센서로 광범위한 진단

  • 웹 서버를 통한 원격 진단 등의 방법으로 광범위한 진단을 통해 서비스 운영을 피하고 시스템 중단 시간 단축 가능
  • 동일한 센서와 옵션 IP67 케이블을 사용하여 간편해진 진단
  • 필드버스 모듈에 있는 내장 디스플레이로 정보를 직접 수신
  • 필드의 직렬 연결을 이용한 빠르고 쉬운 설치
  • 모든 안전 장치에 사용 가능한 플랜트 버스 인터페이스
  • 타사 장치를 I/O를 이용하여 필드버스 모듈에 직접 연결
  • PNOZ X 또는 PNOZsigma와 함께 사용할 경우 경제적이며 완벽한 일체형 솔루션

SDD의 특징

SDD의 특징
  • 필드버스 모듈, 접속 배선함, 안전 장치로 구성된 시스템
  • 필드버스 모듈을 통한 자동 안전 장치 활성화
  • 직렬 또는 개별 배선으로 연결된 16개 센서에 적합
  • 6개의 추가 구성 가능한 I/O
  • 케이블 길이: 최대 900m, 장치 1에서 장치 2까지 50m, 마지막 장치에서 통신 모듈까지 150m
  • 반응 시간(비안전성 관련): 안전 관련 데이터의 경우에는 개별 안전 장치 참조, 진단 데이터 1초 미만

언제 어디에서나 안전 장치 확인

안전 장치(예: PSENcode)는 필드버스 모듈을 통해 자동으로 활성화됩니다. 이를 통해 SDD에 필요한 신호 접점을 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 현장에서 간편하게 직렬로 연결하거나 웹 서버를 통한 원격 유지보수가 가능해집니다.

SDD는 적용 분야를 위한 이상적인 솔루션: 언제 어디서나 안전 장치의 상태를 파악할 수 있습니다!

SDD의 적용 분야

SDD의 산업 내 용도

제품 범위: SDD

필드버스 모듈

안전 장치 진단에 사용하는 디스플레이가 통합된 필드버스 모듈을 여러분의 플랜트 버스나 PC 연결에 사용할 수 있습니다.

배선 보조품

배선 보조품으로 빠르고 쉽게 안전 장치 진단 기능을 설치하십시오.

안전 장치 진단용 부속품

스프링 방식 단자와 나사 단자 같은 안전 장치 진단용 부속품을 제공합니다.