text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
모듈형 게이트웨이 PROFINET IRT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110. ...

요청
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
모듈형 게이트웨이 EtherCAT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm ...

요청
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
모듈형 게이트웨이 Ethernet/IP, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 ...

요청
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
모듈형 게이트웨이 PROFIBUS, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택