여러분의 의견은 고객 만족을 위한 Pilz eShop의 개선과 최적화에 도움이 됩니다. 시간을 내어 주셔서 감사합니다.
별 1개 - 불만, 별 5개 - 매우 만족
필요 시 연락 가능한 연락처를 남겨주세요.
선택한 지역 Pilz International 언어를 선택하거나 국가를 변경하십시오
데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
제품비교 목록
SafetyNET p 케이블 - 기술적 특징
SafetyNET p 케이블은 다양한 길이가 있으며, 일부는 RJ45 커넥터와 미리 조립되어 있습니다.
SafetyNET p cable, standard, 4-core.
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 0.5 m.
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 1 m.
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 2 m.
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 5 m.
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 10 m.
전화: +82 31 778 3390 E-메일: techsupport@pilz.kr