비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

시스템 구성품 SafetyNET p

네트워크 구조에서 탄력적으로 사용

SafetyNET p 시스템 구성품은 네트워크 토폴로지에 수많은 구성 가능성을 제공합니다. 스위치, 케이블, 커넥터 등의 이더넷 인프라 구성품이 있습니다.

이더넷 네트워크에서는 SafetyNET p 시스템 구성품이 네트워크 인프라를 형성합니다. 결과: 다양한 네트워크 토폴로지 가능, 네트워크 확장성 및 성능 향상

SafetyNET p 시스템 구성품의 이점 요약

PSSnet 스위치의 이점 요약

  • SafetyNET p와 같은 이더넷 기반 통신 시스템을 위한 다양한 구조 옵션
  • 네트워크 가용성 및 네트워크 확장성 증가
  • 네트워크 세그먼트화를 통해 통신 성능 향상
  • 이더넷 인터페이스로 Pilz 시스템의 가용 범위 확장

SafetyNET p 커넥터의 이점

절연 변위 접점 기술로 빠르고 간편한 설치 가능(추가 도구 없이 빠른 접점 설정)

  • RJ45 커넥터 페이스 덕분에 "사무 환경"에서 호환 가능
  • 와이어를 삽입할 때 발생할 수 있는 오류는 컬러 마크에 의해 방지됩니다.

스위치 제품군의 특징 요약

스위치 PSSnet SLL(Switch Low Layer)

  • 소규모 네트워크에 적합합니다.
  • SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 등과 같은 산업용 이더넷 시스템에 사용할 수 있습니다. 
  • 플러그 앤 플레이(구성이 필요 없음)
  • 진단 LED

스위치 PSSnet SHL(Switch High Layer)

  • 포괄적인 관리 기능으로 네트워크 규모를 확장할 수 있습니다.
  • SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 등과 같은 산업용 이더넷 시스템에 사용할 수 있습니다. 
  • 웹 브라우저를 통한 웹 기반 관리 구성 및 진단
  • MRP 링 리던던시 가능

커넥터와 케이블 - 바람직한 조합

SafetyNET p 커넥터

  • 산업 환경에 설치할 수 있는 표준 IP20 커넥터
  • IDC 단자를 사용한 고속 조립 기술

SafetyNET p 케이블

  • 산업용 이더넷용 표준 케이블
  • 전기 사양: Cat 5e, 고속 이더넷(100Mbit/s), 4-코어

설치용 스트리핑 도구

  • SafetyNET p 케이블에서 절연체를 벗겨내는 도구
  • 스트리핑 방법으로 시간이 절약되고 설치 오류 감소

SafetyNET p 네트워크에서 사용

네트워크 토폴로지를 플랜트 레이아웃에 적용:

  • 스타 토폴로지
  • 트리 토폴로지
  • 지선(스텁 라인) 구현


네트워크 가용성 증가:

  • 광통신으로 EMC 안정성 증가
  • 통신 경로가 차단되거나 구성품 결함이 발생한 경우의 링 리던던시 기능 

네트워크 확장성 증가:

  • 광통신으로 장거리도 문제없이 연결
  • 최대 30km까지 연결 가능

VLAN(가상 LAN)을 통한 로직 세그먼트화:

  • PSSnet SHL 관리형 스위치가 VLAN 지원
  • VLAN을 사용하면 장치의 물리적 위치에 관계없이 네트워크 로직을 세그먼트화할 수 있습니다.
  • 가입자는 스위치 구성을 통해 VLAN에 할당될 수 있습니다.
  • 사용 가능한 대역폭의 활용도가 향상될 수 있습니다.
  • 스위치를 이용하여 한 VLAN의 데이터를 다른 VLAN의 데이터보다 우선순위로 설정할 수 있습니다.

필츠 제품 범위: 시스템 구성품 SafetyNET p

SafetyNET p - 스위치

PSSnet 스위치는 네트워크 토폴로지를 사용자의 플랜트 레이아웃에 탄력적으로 적응시키는 데 사용할 수 있습니다. 이들 구성품을 사용하면 스타, 트리 및 링 구조의 토폴로지가 가능합니다. 광섬유 같은 다양한 전송 장치를 이용하기 때문에 이제 네트워크 한계를 아무 문제 없이 확장할 수 있습니다.

SafetyNET p 커넥터

표준 IP20 SafetyNET p 커넥터를 설치에 사용할 수 있습니다. 이 RJ45 커넥터는 산업용으로 적합하며 빠른 조립이 가능합니다.

SafetyNET p 케이블

사전 조립된 SafetyNET p 케이블(산업용 이더넷용)로 조립 작업 없이 빠르고 간단한 배선이 가능합니다. SafetyNET p 케이블에서는 안전 관련 및 표준 데이터가 물리적으로 조합되더라도 논리적으로는 분리되므로 피드백이 필요 없습니다.