비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSS67 PLC: 보호 유형 IP67을 준수하는 최초의 안전 제어 시스템

제어 캐비닛 없는 안전 자동화

PSS67 PLC는 제어 캐비닛을 사용하지 않고 자동화를 수행하는 어플리케이션을 위한 시스템으로, 보호 유형 IP67을 준수하는 견고하고 컴팩트한 PLC 제어 시스템입니다. 모듈 전자 장치는 완전히 캡슐화되어 있습니다. 따라서 먼지가 끼지 않으며 침수되지 않도록 되어 있습니다. 또한 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 사용해 자동화 시스템 PSS 4000PLC 컨트롤러 PSSuniversal처럼 PSS67 PLC 제어 시스템을 프로그래밍할 수 있습니다. PASvisu 시각화 소프트웨어는 사용자가 항상 모든 내용을 모니터링할 수 있도록 도와줍니다. 자동화 시스템 PSS 4000의 경우, 제어 캐비닛을 생략하려면 PLC 제어 시스템 PSSuniversal PLC 대신 컨트롤러 PSS67을 사용할 수 있습니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

한눈에 보는 혜택

  • 기계에 직접 간단하게 설치
  • 공간 요구사항 감소 및 케이블 작업 감소로 비용 절감
  • 보호 유형 IP67을 준수하는 캡슐화된 전자 모듈로 매우 견고함
  • EN/IEC 61131-3에 따라 PAS 4000을 사용한 간단한 프로그래밍
  • 전체 장치 구성을 안전하게 통합된 microSD 카드에 저장할 수 있음
  • 자동화 시스템 PSS 4000의 모든 이전 구성품과 호환 가능
PLC 컨트롤러 PSS67 PLC

기술적 특징:

PLC 컨트롤러 PSS67 PLC
  • SafetyNET p 연결
  • 16 개의 안전한 디지털 입력
  • 보호 유형: IP67:
  • IEC 61131-3에 따라 소프트웨어 PAS4000 및 프로그래밍 언어를 사용하여 구성 및 프로그래밍 가능
  • 자동화 시스템 PSS 4000에 완전히 통합 가능
  • PL e까지 적용 가능

충분한 검증을 거친 필츠 기술 최초의 안전 IP 67 소형 컨트롤러

PLC 컨트롤러 PSS67 PLC를 자동화 시스템 PSS 4000에 통합하기만 하면 됩니다. 안전 기능과 자동화 기능 모두에 이들을 사용하십시오. 자동화 시스템의 일부로서 PSS67 IO1 16FDI는 동일한 이동식 스토리지 개념을 따릅니다. 안전하게 통합된 microSD 카드에 전체 장치 구성을 저장할 수 있습니다. 따라서 장치 교환 시 SD 카드만 바꾸면 되므로 매우 간편합니다. 재구성을 할 필요가 없습니다.

보호 유형 IP67을 준수하는 PSS67 컨트롤러

PSS67 – 방수 및 방진 등급 IP67을 준수하는 컨트롤러

방수 및 방진을 위한 IP67 등급을 준수하는 컴팩트 컨트롤러는 제어 캐비닛 밖에서도 사용이 가능합니다. 자동화 시스템 PSS 4000 통합에 이상적입니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr