비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

자동화 시스템 PSS 4000 용 I/O 모듈 PSS67

I/O 모듈 PSS67

이제 IP67 방수 방진 기능을 갖춘 컴팩트 모듈인 PSS67 IO1 16FDI with SafetyNET p가 출시되었습니다. 완벽하게 캡슐화된 모듈 전자장치 덕분에 IP67 모듈은 특히 먼지와 물에 강하고 0°C에서 + 60°C의 동작 및 저장 온도에서도 완벽한 기능을 보장합니다. 기계에 직접 설치할 수 있고 최소한의 공간만 있으면 되므로 캐비닛 기반의 시스템들과 비교해 케이블 작업이 상당히 줄어듭니다. 거친 제조 현장에서 제어 캐비닛 외부에 설치하기 위한 최적의 솔루션.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

 

한 눈에 보는 장점

  • 자동화 시스템 PSS 4000의 모든 이전 구성 요소와 호환되며 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 통해 구성 가능
  • 먼지와 물에 강함
  • 기계에 직접 캐비닛 설치를 할 필요가 없어 공간 절약
  • 케이블링 작업 감소로 비용 절감
  • 모듈형 공장에서 제공하는 신규 옵션으로 유연성 향상
I/O 모듈 PSS67 시연

기술적 특징

근접 컴팩트 모듈 PSS67
  • SafetyNET p 연결
  • 마이크로 SD 카드
  • 16개의 안전 디지털 입력
  • 방수 방진 등급: IP67
  • PAS4000 소프트웨어로 구성 가능
  • 자동화 시스템 PSS 4000에 완전 통합 가능
  • PL e까지 적용 가능
  • 규격: 61.5 mm x 260 mm x 45 mm

자동화 시스템 구조에 쉽게 통합 가능!

새로운 PSS67 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 완전히 통합 가능하며 안전 기능을 위해 사용할 수 있습니다. 자동화 시스템의 일부로서 PSS67 IO1 16FDI는 동일한 이동식 스토리지 개념에 따릅니다. 안전하게 통합된 microSD 카드에 전체 장치 구성을 저장할 수 있습니다. 따라서 장치 교환 시 SD 카드만 바꾸면 되므로 매우 간편합니다. 그리고 재설정할 필요도 없습니다.

PSS67 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 통합 가능합니다

제품 범위: I/O 모듈 PSS67

PSS67 - 모듈

보호 유형 IP67 (방수 및 방진)을 갖춘 모듈은 제어 캐비닛 외부에서 사용할 수 있습니다. SafetyNET p에 연결하면 자동화 시스템 PSS 4000에 통합하는 데 이상적입니다.