비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

자동화 시스템 PSS 4000 용 I/O 모듈 PSS67

I/O 모듈 PSS67

이제 IP67 보호 기능을 갖춘 컴팩트 모듈인 PSS67 IO1 16FDI with SafetyNET p가 출시되었습니다. 완벽하게 캡슐화된 모듈 일렉트로닉스 덕분에 IP67 모듈은 특히 먼지와 물에 강하고 -30°C에서 + 60°C의 온도에서도 완벽한 기능을 보장합니다. 기계에 직접 설치할 수 있고 최소한의 공간만 있으면 되므로 캐비닛 기반의 시스템들에 비해 케이블 작업이 상당히 줄어듭니다. 험난한 산업 환경에서 제어 캐비닛 외부에 설치하기 위한 최적의 솔루션.

한눈에 보는 혜택

  • 자동화 시스템 PSS 4000의 모든 이전 구성 요소와 호환되며 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 통해 구성 가능
  • 먼지와 물에 강함
  • 기계에 직접 캐비닛 설치를 할 필요가 없어 공간 절약
  • 케이블링 작업 감소로 비용 절감
  • 모듈형 공장에서 제공하는 새로운 기회로 유연성 증가
I/O 모듈 PSS67 시연

기술적 특징

근접 컴팩트 모듈 PSS67
  • SafetyNET p 연결
  • 마이크로 SD 카드
  • 16 개의 안전한 디지털 입력
  • 보호 유형: IP67
  • PAS4000 소프트웨어로 구성 가능
  • 자동화 시스템 PSS 4000에 완전히 통합 가능
  • PL e까지 적용 가능
  • 규격: 61.5 mm x 260 mm x 45 mm

자동화 시스템 구조에 쉽게 통합 가능!

새로운 PSS67 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 완전히 통합 가능하며 안전 장치로 사용할 수 있습니다. 자동화 시스템의 일부로서 PSS67 IO1 16FDI는 동일한 이동식 스토리지 개념에 따릅니다. 안전하게 통합된 microSD 카드에 전체 장치 구성을 저장할 수 있습니다. 따라서 장치 교환 시 SD 카드만 바꾸면 되므로 매우 간편합니다. 재구성을 할 필요가 없습니다.

PSS67 모듈은 자동화 시스템 PSS 4000에 통합 가능합니다

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr