비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

IP67 모듈

IP67로 캐비닛이 필요 없는 설치

IP67 모듈

Pilz는 현장에서 직접 적용하는 분산형 애플리케이션을 위한 솔루션으로 PDP67 모듈을 제공합니다. 보호 유형 IP67 덕분에 모듈이 방진 및 방수 기능을 갖추고 있습니다. 분산형 모듈은 설치와 배선 부담을 감소시킵니다. 따라서, 시간과 돈, 그리고 제어 캐비닛 내의 공간을 절약합니다.

내진 및 방수 IP67 케이스 안에 내장되기 때문에, PDP67 모듈은 높은 위생 수준이 요구되는 적용 분야에서도 사용 가능합니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

IP67 모듈의 간편한 설치 - 장점

  • 간편한 설치로 인해 기획과 디자인 작업 부담 감소
  • 제어 캐비닛 불필요
  • 모듈형 기계 개념 구현
  • 보호 유형 IP67까지 사용 가능
  • 단 하나의 케이블로 통신과 전원 공급
IP67 모듈의 간편한 설치

IP67 모듈의 특징

IP67 모듈의 특징
  • 개별 센서를 모듈에서 진단할 수 있음
  • 통신과 전원에 1개 케이블만 필요 (M12 플러그인 커넥터를 통한 플러그 앤 플레이 방식)
  • 분산형 수동 정션 PDP67로 어떤 평가 장치에도 연결 가능
  • T-정션과 Y-정션을 이용해 캐스케이드 방식으로 연결
  • 분산형 입력 모듈 PSS67은 필드버스 시스템보다 간단함 (버스 종말용 레지스터나 별도의 어드레스 없음)
  • 베이스 유닛 PSS67 덕분에 안전한 데이터 링크를 통해 통신이 이루어짐
  • 검증된 PNOZmulti 컨피규레이터를 이용하여 입력 모듈 PP67을 간단하게 구성

분산 및 수동형 - 분산형 안전 기능

수동 정션 PDP67 F 4 코드로 최대 4개의 PSENslock 또는 PSENini 센서까지 연결할 수 있습니다. 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti, PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2에 연결할 수 있다는 것 외에도, PNOZsigma 안전 릴레이도 이용 가능합니다.

디지털 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION는 현장의 분산형 센서가 보내는 신호를 다양한 평가 장치로 전송합니다. 이런 평가 장치 중에는 PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti 등이 있습니다. 최대 64개의 센서를 연결할 수 있습니다.

분산 및 수동형 - 분산형 안전 기능

산업체 사용 사례 - 분산화가 중요한 모든 분야

필츠 제품 범위: IP67 모듈

I/O Net p 모듈

멀티 I/O 모듈은 현장에서 안전 기능을 직접 감시하는 분산형 입력 모듈입니다. 이들을 PNOZmulti 또는 PNOZmulti Mini 같은 다양한 평가 장치에 연결할 수 있습니다. 평가 장치와의 통신은 안전 데이터 링크를 통하여 이루어집니다.

수동 정션

수동 정션 제품은 비용을 발생시키는 추가적인 하드웨어 필요성을 제거하여 고객의 설치와 배선 부담을 최소화합니다. M12 접속 기술을 사용한 수동 정션을 통해 모든 평가 장치(PNOZ X, PNOZsigma...)에 4 PSENcode 유닛까지 연결할 수 있습니다.

IP67 모듈용 액세서리

연결 케이블 및 어댑터와 같은 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.