비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSSuniversal 도구

분산형 I/O 시스템 PSSuniversal의 구성 가이드

PSSuniversal 도구

PSSuniversal Assistant는 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal을 구성하고 모듈을 선택하는 데 사용합니다. PSSuniversal Startup 도구 덕분에 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal의 시운전을 신속하게 진행할 수 있습니다.

플랜트나 기계류를 설치하기 전에 먼저 케이블 및 기능 시험을 수행할 수 있습니다. 제어 도구와 필드버스 시스템을 시운전하면 전체 주변 장치도 검사하여 작동을 확인하게 됩니다. 이는 시운전을 동시에 또는 개별적으로 시행하여 의존성을 줄이고 시간을 아낄 수 있다는 의미입니다!

장점 요약

  • 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal의 쉽고 빠른 구성과 시운전
  • 컨트롤러가 연결되지 않아도 USB 인터페이스를 통해 기능 시험 가능
  • 온라인 도움말 제공
  • 최적의 사용성
  • 손쉬운 구성이 가능한 강력하고 융통성 있는 소프트웨어

PSSuniversal Assistant의 특징

PSSuniversal Assistant의 특징
  • PSSuniversal 모듈의 선택 및 구성
  • 시스템 제한 사항에 대한 총체적 시험
  • 기계적 크기 결정
  • 부품 목록 작성
  • Windows 7, 8, 10 호환
  • 프로그래밍 소프트웨어에 제어 소프트웨어 PSS WIN-PRO 포함

PSSuniversal Startup 도구

PSSuniversal Startup 도구는 필드버스 시스템과 컨트롤러를 시운전하기 전에 분산형 I/O 시스템 PSSuniversal을 대상으로 개별적 주변 검사를 실시할 수 있습니다. 이 검사 동안 PSSuniversal 스테이션은 컨트롤러 연결 없이 내장 USB 인터페이스를 통해 기능 검사를 진행합니다. 제어 캐비닛 설치 기사를 지원하기 위해, 입력 장치에는 배선을 시험할 수 있도록 상태 표시자가 있습니다. Startup 도구는 Windows 7, 8, 10과 호환됩니다.

PSSuniversal Startup 도구

필츠 제품 범위: PSSuniversal 도구

PSSuniversal 도구용 라이선스

기본 라이선스에서 프로젝트 업그레이드 라이선스에 이르기까지 6가지 라이선스 모델을 제공합니다.