text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 4개, 반도체 2 A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 않음).

요청
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 8개, 반도체 0.5A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템과 함께 제공되지 않음 ...

요청
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 입력 8개, 펄스 스트레칭, 불일치 모니터링, 24V DC 0.25A를 사용한 테스트 펄스 출력, 구성 가능, 단락 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필수(시스템 ...

요청
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 2개, 반도체 2A, 듀얼 폴, 스위치 오프 지연, 개방 회로 감지, 24V(O0+) 및 0V(O0-)로 전환, 단락 방지, 과부하 방지, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 ...

요청
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 2개, 릴레이 접점, N/O, 저항 및 유도 부하 전환용, 최대 250V AC 10A(AC1), 무전압, 스위치 오프 지연 구성 가능, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u ...

요청
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 2개 출력, 릴레이 접점, N/O 접점, 저항성 및 유도성 부하 간 전환용, 최대 250V AC 10 A (AC1), 볼트 프리, 스위치 오프 지연 구성 가능, 증가된 환경 요 ...

요청
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 전류 측정을 위한 아날로그 입력 2개, 0 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 15비트 분해능, 별도로 구성 가능

요청
PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 8개 입력, 펄스 스트레칭, 불일치 모니터링, 24 V DC 0.25 A 테스트 펄스 출력, 구성 가능, 단락 방지, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 ...

요청
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 4개 출력, 반도체, 2 A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록 PSS u2 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택