비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSSuniversal 2 – 원격 I/O 시스템을 위한 I/O 모듈

자유롭게 조합하여 사용자 어플리케이션 완성

PSSuniversal 2 – I/O 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에서는 안전 관련 및 안전 비관련 디지털 신호 처리를 위한 I/O 모듈 선택이 가능합니다. 안전 및 규격 기능을 유연하게 조합하여 사용자 요구사항에 맞게 시스템을 구성할 수 있습니다. PSSuniversal 2를 사용하면 시스템의 소급 조정이 매우 간단합니다. 시스템은 소프트웨어 도구 PASconfig에서 구성합니다.

새로운 기능: 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 확장된 어플리케이션 범위!

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에는 전압 및 전류 신호용 아날로그 입력/출력이 포함된 새로운 전자 모듈을 사용할 수 있습니다! 120볼트 AC 신호용 디지털 입력 6개가 있는 추가 전자 모듈 덕분에 미국 시장 등에서 볼 수 있는 다른 주전원 전압에서도 사용할 수 있습니다.

모든 전자 모듈에는 EtherNet/IP / CIP SafetyPROFINET / PROFIsafe 헤드 모듈이 탑재되어 있습니다. 그 결과 사용되는 제어 네트워크와 프로토콜에 관계없이 모듈을 적용할 수 있습니다. 헤드 모듈과 전자 모듈 사이의 통신은 백플레인을 통해 이루어집니다. 즉, 전체 시스템을 종료하지 않고도 작동 중에 전자 모듈을 교환하거나 재구성할 수 있습니다. 따라서 기계의 다운타임줄여줍니다. 플랜트 자동화에 이상적인 선택입니다!

 

 

 

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 확장된 어플리케이션 범위

I/O 모듈, 탄력적인 솔루션의 장점

  • 시스템의 미세한 세분화 덕분에 요구사항에 맞게 정확하게 조정 가능
  • 시스템 소급 조정 시에 모듈을 간단하게 교체할 수 있음
  • 기본 기능으로서의 기능 안전성

I/O 모듈 특징 살펴보기

PSSuniversal 2 I/O 모듈의 특징
  • 쪽집게 진단, 신속한 고장 위치 확인 및 문제 해결
  • 최대 포장 밀도(12.5mm에서 최대 16채널) 덕분에 크기 최소화
  • 자유롭게 원하는 구조로 조합할 수 있는 안전 및 규격 기능
  • 순서 관계 없이 최대 64개 모듈까지 설치 가능
  • 모듈의 캐리어 유닛으로서의 백플레인 덕분에 시스템을 조정할 때 간편하게 교체 가능

산업 어플리케이션에 맞는 개별화

제품 범위: 원격 I/O 시스템을 위한 I/O 모듈

PSSuniversal 2 – 안전 I/O 모듈

안전 신호 처리를 위한 모듈

PSSuniversal 2 – 표준 I/O 모듈

표준 신호 처리를 위한 모듈

PSSuniversal 2 – 백플레인

개별 모듈의 간단한 조립을 위한 백플레인

PSSuniversal 2 – 액세서리

연결 단자, 다양한 인스크립션 홀더 및 메모리 미디어 등 PSSuniversal 2용 액세서리를 사용할 수 있습니다.

PSSuniversal 2 – 션트 모듈

주변부 연결을 위한 모듈

PSSuniversal 2 – 전원 공급 모듈

주변부로의 전원 공급 및 다양한 공급 그룹 형성