비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSSuniversal 2 – 원격 I/O 시스템을 위한 I/O 모듈

사용자의 응용 분야에 자유롭게 결합

PSSuniversal 2 – I/O 모듈

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에서는 안전 관련 및 안전 비관련 디지털 신호 처리를 위한 I/O 모듈 선택이 가능합니다. 안전 및 표준 기능을 유연하게 조합하여 사용자 요구사항에 맞게 시스템을 구성할 수 있습니다. PSSuniversal 2를 사용하면 시스템의 소급 조정이 매우 간단합니다. 시스템 구성은 소프트웨어 도구 PASconfig에서 이루어집니다.

I/O 모듈, 유연한 솔루션 – 장점

  • 개별 요구 조건에 맞게 정확히 조율할 수 있는 시스템의 세분성
  • 모듈은 후속 시스템 조정을 위해 간단히 교체 가능
  • 기본 기능으로서의 기능 안전성

I/O 모듈의 특징 – 개요

PSSuniversal 2 I/O 모듈의 특징
  • 정확한 진단, 신속한 장애 국지화 및 문제 해결
  • 최대 포장 밀도(12.5mm에서 최대 16채널) 덕분에 크기 최소화
  • 자유롭게 조합할 수 있는 안전 및 표준 기능 설계
  • 순서 관계 없이 최대 64개 모듈까지 설치 가능
  • 모듈의 캐리어 유닛으로서의 백플레인 덕분에 시스템을 조정할 때 간편하게 교체 가능

산업 적용 분야에 맞는 개별화

Pilz 포트폴리오: 원격 I/O 시스템을 위한 I/O 모듈

PSSuniversal 2 – 안전 I/O 모듈

안전 신호 처리를 위한 모듈

PSSuniversal 2 – 표준 I/O 모듈

표준 신호 처리를 위한 모듈

PSSuniversal 2 – 백플레인

개별 모듈의 간단한 조립을 위한 백플레인

PSSuniversal 2 – 액세서리

연결 단자, 다양한 인스크립션 홀더 및 메모리 미디어 등 PSSuniversal 2용 액세서리를 사용할 수 있습니다.

PSSuniversal 2 – 전원 공급 모듈

주변부로의 전원 공급 및 다양한 공급 그룹 형성

PSSuniversal 2 – 션트 모듈

주변부 연결을 위한 모듈

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr