비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PES - Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

전문 트레이닝 지원을 위한 교육 시스템: 단일 시스템 내에서 안전과 자동화 기능 제어

Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

PES – Logik PSS 4000의 컨트롤 패널필츠 교육 시스템(PES) 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.

PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.

안전 자동화 분야의 지식 전달을 위한 최적의 도구

이 곳에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 이용 가능한 시스템 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

필츠 교육 시스템(PES)

모듈식 교육과 학습 시스템

Logik PSS 4000의 컨트롤 패널을 사용하여 단일 시스템에서 안전 및 자동화 기능을 구현하는 방법을 학습하세요.

Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

Logik PSS 4000의 컨트롤 패널은 단일 시스템에서 서로 다른 기기의 기능을 구현하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다. 소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 다양한 프로그래밍 언어로 개별 어플리케이션을 프로그래밍할 때 사용됩니다. 강사들은 제공된 프로젝트 예제로 즉시 교육을 시작할 수 있습니다.

PES 교육 목표 - Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

  • 단일 시스템에서 기기의 안전과 자동화 기능을 구현하는 실질적인 교육
  • PAS4000 소프트웨어 플랫폼을 사용해 서로 다른 프로그래밍 언어로 자동화 시스템 구현.

제품 범위: PES - Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

Logik PSS 4000의 컨트롤 패널

단일 시스템 내에서 안전과 자동화를 제공하는 솔루션인 자동화 시스템 PSS 4000과 확장 모듈에 대한 교육 시스템 모듈. PLC 프로그래밍과 설정이 가능한 여러 편집기에 소프트웨어 플랫폼 PAS4000을 사용할 수 있습니다.