text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
38개 제품이 발견됨
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력, 1x 시험 펄스 출력 0.25A, 1x 출력, 2A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.

요청
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A.

요청
PSSu E F AI U
312265
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,- - 10.24 - 10.23V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13Bit.

요청
PSSu E F BSW
312230
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 8 A, 인피드 C 레일 고장안전 주변장치 전원 차단 스위치.

요청
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 8A, n/o, 전위 없음.

요청
PSSu E F AI I
312260
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0 - 25.59mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bit.

요청
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 1x 입력, 1x 시험 펄스 출력 0.25 A, 1x 출력, 2 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0 ~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력,- - 10.24 - 10.23 V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 13 Bit, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 8 A, 인피드 C 레일 고장안전 주변장치 전원 차단 스위치, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 8 A, N/O, 무 전위, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 철도 어플리케이션용.

요청
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더 SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x 전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz.

요청
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 전류 범위 0 ~ 0.6 A, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 2x 출력, 0 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 비례 1:100 및 1:200 ...

요청
PSSu E F INC
312280
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 2x 작동 모드, 구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택