비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSSuniversal 안전 I/O 모듈 - 기술적 특징

PSSuniversal I/O 모듈은 디지털 또는 아날로그 신호 처리용으로 이용할 수 있습니다. 최대 64개의 I/O 모듈을 임의의 순서로 설치할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PSSu E F 4DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 4DO 0.5

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole 0.5 A.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 2DO 2

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 1-pole 2 A.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F DI OZ 2

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, 2-pole 2 A.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 2DOR 8

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F BSW

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F AI I

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input (0 - 25 mA), passive.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F AI U

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input (-10 ... +10V), passive.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 4DI-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 4DO 0.5-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs 1-pole (0.5 A), exp. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 2DO 2-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs 1-pole (2 A), exp. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F DI OZ 2-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 1 input, 1 output, dual-pole 2 A, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 2DOR 8-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F BSW-T

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F AI I-T

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input 0 & 25 mA, passive, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F AI U-T

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 & 10 V, ext. temperature.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F ABS SSI

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 absolute encoder SSI.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F INC

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 incremental encoder.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E AI SHT1

Shunt module for PSSu E F AI I 500 mA.

액세서리 비교 다운로드

PSSu K F INC

Compact module, with failsafe functions, 1 incremental encoder.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 4DI-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, 24 V, railway.

액세서리 비교 다운로드

PSSu K F FCU

Compact module, with failsafe function, Fast Control Unit: 12 digital inputs , 2 digital outputs (2 A), 2 digital outputs 2-pole (2 A).

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F AI U-R

Electronic module analogue inputs and outputs, with failsafe function, 1 input -10 ... 10 V, Railway.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 4DO 0.5-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs 1-pole 0.5 A, railway.

액세서리 비교 다운로드

PSSu E F 2DO 2-R

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs 1-pole 2 A, railway.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr