text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 15 V DC 0.6 A, 보조 전원 -15 V DC 0.3 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지 ...

요청
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 5 V DC 2 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.

요청
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 -10 V DC 0.5 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.

요청
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

요청
PSSu E F PS1
312191
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 10 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A. The product has been discont ...

요청
PSSu E PD1
312196
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 4x 전압 전위, 갈바닉 절연, 연결 C 레일.

요청
PSSu E PD
312195
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일.

요청
PSSu E F PS
312190
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 전원 장치, 모듈 전원 공급 1.5A, 주변장치 전원 공급 10A, C 레일 10A, 전위 절연. The product has been discontinued. The Succes ...

요청
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1.5 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족. The product h ...

요청
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E PD-T
314195
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 2 A, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족. The product has ...

요청
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 4x 전압 전위, 갈바닉 절연, 연결 C 레일, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F PS2
312192
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

요청
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용.

요청
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택