닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력,
저항 온도계, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, 저항 0 ~ 4000 Ohm.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력,
저항 온도계, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, 저항 0 ~ 4000 Ohm, 높아진 환경 ...
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력
주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
확장된 진단 데이터.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더
SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x
전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력,
2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12
Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 카운터, 2x 작동 모드,
구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422,
해상도 32 Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력,
2x 구성 가능 전압 범위, -10/0 - 10V, 싱글 폴,
접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 출력,
전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력,
2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지,
확장된 진단 데이터.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력,
0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지,
확장된 진단 데이터.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 4x 입력,
전압 범위 0 ~ 10 V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력,
3 구성 가능 전압 범위, 0 - 10V, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, -
10/0 - 10V, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 입력,
2x 구성 가능 전류 범위 0/4 - 20mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스
해상도 12Bit.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력,
0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지.
요청
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력,
2x 구성 가능 전압 범위, 0/4 ~ 20 mA, 싱글 폴, 접지 레퍼런스, 해상도 12
Bit, 높아진 환경 요건 충족.
요청
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 카운터, 1x 입력, 절대형 엔코더
SSI 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32 Bit, 7x
전송 속도, 62.6 ~ 1500 kHz, 높아진 환경 요건 충족.
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.