비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PSSuniversal - 컨트롤러와 I/O 시스템에 사용하는 I/O 모듈

개별적으로 조합

컨트롤러와 I/O 시스템에 사용하는 I/O 모듈

입력과 출력 모듈을 실제 필요에 맞게 개별적으로 조합할 수 있습니다. 안전 관련, 안전 비관련, 디지털 및 아날로그 신호 처리에 다양한 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다. 차후에 시스템을 변경할 때 손쉽게 새로운 모듈을 추가하거나 기존의 모듈을 교환할 수 있다는 의미입니다. 이로써 극히 높은 수준의 융통성을 보장합니다. PSSuniversal은 하나의 시스템 내에서 안전 및 자동화 기능의 독특한 혼합 구성을 지원합니다.

I/O 모듈: 유연한 솔루션 - 장점

  • 원격 I/O 시스템과 PSSuniversal 제어 시스템을 위한 I/O 모듈을 개별적으로 조합
  • 안전 및 표준 제어 작업을 위한 솔루션
  • 개별 요구 조건에 맞게 정확히 조율할 수 있는 시스템의 세분성
  • 장래의 시스템 조정 시에 모듈을 손쉽게 교체
  • 원격 I/O 시스템과 제어 시스템의 하드웨어 구조와 동일
  • 헤드 모듈을 교체하여 더 높은 성능 클래스로 간단히 변경 가능
I/O 모듈: 유연한 솔루션

I/O 모듈의 특징 - 개요

I/O 모듈의 특징 - 개요
  • 안전 관련, 안전 비관련, 디지털 또는 아날로그 신호 처리
  • 순서 관계 없이 최대 64개 모듈까지 설치 가능
  • 독자적인 전원 공급 그룹을 생성하기 위한 용도이거나, 더 높은 성능 클래스를 위한 교체 모듈로서의 전원 공급 모듈
  • 모듈의 캐리어 유닛으로서의 베이스 모듈 덕분에 시스템을 조정할 때 간편하게 교체 가능

I/O 모듈 - 광범위한 애플리케이션에 적용

기능 안전 및 표준 제어 기능을 위한 다양한 입출력 모듈을 수많은 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 시스템이 미세 단위로 이루어져 있어서 여러 가지 주변 모듈을 가장 유연하게 변경할 수 있습니다.

내온도성 모듈

열악한 환경에서는 상당한 온도 변화 하에서도 안정적으로 작동되는 구성품이 필요합니다. 이러한 상황을 위해 T 유형으로 인식되는 PSSuniversal 특별 모듈이 있습니다. 제어 캐비닛 온도 조절이 비실용적이거나 경제성이 낮거나, 주변 온도가 너무 높은 환경에서 이용할 수 있습니다. 이 모듈은 -30°C~+60°C의 온도 범위에서 오염 등급 2의 범위 내의 습기 및 응축 상태를 쉽게 견뎌낼 수 있습니다.

I/O 모듈 - 광범위한 애플리케이션에 적용

산업 적용 분야에 맞는 개별화

필츠 제품 범위: 컨트롤러와 I/O 시스템에 사용하는 I/O 모듈

PSSuniversal 안전 I/O 모듈

디지털 또는 아날로그 신호 처리에 사용합니다. 최대 64개의 I/O 모듈을 임의의 순서로 설치할 수 있습니다.

PSSuniversal 표준 I/O 모듈

디지털 또는 아날로그 신호 처리에 사용합니다. 최대 64개의 I/O 모듈을 임의의 순서로 설치할 수 있습니다.

PSSuniversal 베이스 모듈

I/O 모듈 및 전원 공급 모듈용 캐리어 유닛입니다. 이들 모듈은 베이스 모듈에 간단히 삽입할 수 있으므로, 나중에 시스템을 조정할 때 쉽게 교체할 수 있습니다.

PSSuniversal 전원 공급 모듈

내부 전원 공급 및 다양한 전원 그룹 형성에 사용.

PSSuniversal 액세서리

Pilz는 PSSuniversal을 위해 탑햇 레일용 엔드 브래킷, 종단 플레이트, 단말기, USB 케이블 및 커넥터와 같은 액세서리를 제공합니다.