비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

진단 솔루션 PVIS을 위한 도구

간편한 진단 – OPC/OPC UA 서버에서 PVIS 사용

진단 솔루션 PVIS을 위한 도구

믿을 수 있고 편리한 진단은 플랜트와 기계가 능률적이고 비용 효율적이며 중단 없이 제조를 하도록 하기 위한 전제 조건입니다. PVIS를 사용함으로써 Pilz는 소형 기계부터 대형 플랜트까지 전체에 사용할 수 있는 범용 진단 개념을 개발하였습니다.

PVIS OPC 도구는 OPC 서버를 기반으로 합니다. 따라서 표준 소프트웨어 인터페이스를 기반으로 확장된 PVIS 진단에 액세스할 수 있습니다. PVIS OPC 도구는 거의 모든 환경에 통합시킬 수 있습니다. 이는 Pilz 제품이 포함된 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다!

고객 혜택

  • 문제 해결 및 결함 수정 시 시간이 절약되며 기계를 신속하게 다시 시작할 수 있습니다.
  • 일반 문자 메시지를 사용하면 기계 운영자가 즉시 발생된 결함을 확인할 수 있습니다.
  • 단계별 지침에 따른 결함 수정으로 운영자에 대한 적극적 지원
  • PVIS는 결함 수정의 "책임자"(예: 유지보수 엔지니어)를 지명합니다.
  • 기계 작동 중지와 재시작 사이의 시간 단축

기계 제조업체 및 시스템 통합자를 위한 혜택

  • 다수의 안전 장치에 대해 사전 정의된 오류 메시지 및 단계별 수정 방법 메시지
  • 쉬운 프로젝트 설계로 시간 절약
  • 다국어로 사전 정의된 메시지 덕분에 간편한 사용
  • 탄력적인 개념 - 새로운 메시지를 쉽게 추가할 수 있으며, 사전 정의된 메시지를 쉽게 조정할 수 있습니다.
기계 제조업체 및 시스템 통합자를 위한 혜택

기계 운영자를 위한 혜택

  • 일반 문자로 오류 메시지를 표시하여 시간과 비용 절약
  • 실용적인 솔루션 제안으로 생산 재가동 소요 시간 단축
  • 프로그래밍에 대한 지식이 없어도 간단히 조작 가능
  • 지능적 개념에 의한 기계 고유의 진단 솔루션
기계 운영자를 위한 혜택

진단 솔루션 PVIS와 항상 관련이 있음 - 기능

진단 솔루션 PVIS와 항상 관련이 있음 - 기능
  • 진단 솔루션 PVIS에는 다음이 포함됩니다. PVIS OPC 컨피규레이터, PVIS OPC 서버 UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC 서버 및 PVIS ActiveX Control
  • 다양한 자동화 장치의 오류 번호를 OPC 진단 서버를 통해 문자 메시지 및 수정 방법 메시지로 변환
  • 도움말을 다양한 언어로 제공 - 프로젝트 사용자가 쉽게 활성화할 수 있음
  • 버전 2.0.0부터는 처음으로 PVIS OPC 진단 서버용 OPC UA 지원 이용 가능
  • OPC 서버 – PVIS OPC 도구를 이용하면 여러 제어 시스템에 대한 진단 메시지를 동시에 시각화할 수 있습니다(예: 구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti 및 드라이브 솔루션 PMC의 경우).
  • 여러 진단 장치에 나타나는 진단 메시지, 여러 PVIS ActiveX Control에서 하나의 PVIS OPC 서버에 액세스

프로젝트 설계 기능

프로젝트 설계 기능
  • 진단 프로젝트는 익숙한 프로그래밍 소프트웨어(PNOZmulti 컨피규레이터, PASmotion)를 사용하여 단 몇 번의 클릭으로 생성됩니다.
  • 장치 및 블록에 대한 사전 정의된 일반 문자 메시지 및 수정 방법 메시지가 제공됩니다.
  • 텍스트를 복사 또는 조정하거나 새로 만들 수 있습니다.
  • 제어 시스템의 비트 및 워드 정보를 토대로 진단 메시지를 확장할 수 있습니다.

작동 기능

작동 기능
  • 발생한 오류에 대한 명확한 정보 - 운영자는 오류 발생 시 신속히 대처할 수 있습니다.
  • 문제 해결 및 오류 수정을 위한 표적 지원 - 오작동에 대한 대처 범위 및 생산성 향상
  • 안전 기기에 대한 수정 방법 메시지가 이미 사전 정의되어 도구에 저장되어 있습니다.
  • 차후 분석을 위해 PVIS는 모든 이벤트의 출입 횟수 세부사항을 "Event Log" 순환 메모리에 저장합니다.

 

PVIS 이벤트 메시지 컴포넌트

PVIS 이벤트 메시지 컴포넌트
  • 이벤트에 대한 일반 문자 메시지
  • 각 이벤트에 대한 수정 방법 메시지(8개 액션까지 가능)
  • 장비 식별자, 범위 및 책임에 대한 문자 기반 위치 정보
  • 메시지 우선 순위 지정 - 트리거 이벤트가 항상 먼저 표시됩니다.

필츠 제품 범위: 진단 솔루션 PVIS

PVIS 도구 라이선스

적용 분야에 따라 기본 라이선스, 사용자 라이선스, 프로젝트 라이선스, 기본 업그레이드 라이선스, 사용자 업그레이드 라이선스 또는 프로젝트 업그레이드 라이선스 중에서 선택하십시오.