비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZmulti Mini – 통신 모듈 및 필드버스 모듈

공용 통신망을 통한 통신

PNOZmulti Mini – 통신 모듈 및 필드버스 모듈

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini는 모든 공통 필드버스 및 이더넷 시스템(예: PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT 등)에 연결할 수 있기 때문에 다양한 운영 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 따라서 업종, 국가, 기계 유형에 관계없이 사용이 가능합니다.

다양한 통신 모듈이 진단 및 상태 정보를 상위 제어 시스템에 전송합니다.

장점 정리

  • 사용자에게 친숙한 진단 옵션으로 시스템 중단 시간이 단축됩니다.
  • 공통 필드버스 시스템에 연결할 수 있는 세계적인 애플리케이션 옵션입니다.
  • 필드버스 모듈은 프로그램 변경 없이도 교환이 간편합니다.
장점 정리

통신 모듈의 기능

통신 모듈의 기능
  • 진단 및 상태 정보를 상위 제어 시스템으로 쉽게 전송
  • 양방향 신호 처리 및 제어
  • 수월한 진단 데이터 판독 및 안전 관련 외 기능에 대한 가상 입/출력 간편하게 이용 가능
  • 통신 모듈 PNOZ mmc1p ETH - 이더넷 TCP/IP 및 Modbus TCP(슬레이브)의 사용자
  • 시리얼 인터페이스를 포함한 통신 모듈 PNOZ mmc2p
  • 필드버스 모듈 - 필드버스 시스템 1개에 확장 모듈 1개 사용 가능
  • 베이스 유닛 1개에 최대 1개 통신 모듈 및 1개 필드버스 모듈 사용 가능

필츠 제품 범위: PNOZmulti Mini - 통신 모듈

PNOZmulti Mini 통신 모듈

여러 가지 통신 모듈과 필드버스 모듈을 사용하여 진단 및 상태 정보를 상위 제어 시스템으로 전송할 수 있습니다.