비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

세 가지 이상의 안전 기능을 모니터링하기 위한 베이스 유닛. 다양한 종류가 있습니다. PNOZ mmop 단독형, 적용 온도 범위를 확대한 PNOZ mm0p -T 단독형. PNOZ mm0.1p 모듈식 확장형, 복수의 베이스 유닛을 연결하기 위한 통합 멀티링크 인터페이스를 갖춘 PNOZ mm0.2p 모듈식 확장형. 확장형 베이스 유닛은 왼쪽에 최대 네 개의 링크 및 한 개의 통신 모듈 그리고 오른쪽에 최대 한 개의 PNOZsigma 릴레이 확장 모듈을 사용하여 확장할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr