비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2 - 통신 모듈

PNOZmulti를 사용한 진단 – 항상 가능

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2 - 통신 모듈

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2는 SafetyNET p, PROFINET, PROFIBUS-DP, CANopen, Modbus-TCP, EtherCAT, POWERLINK 및 CC-Link와 같은 공용 필드 버스 및 이더넷 시스템에 연결할 수 있습니다. 따라서 다양한 운영 제어 시스템에 연결이 가능합니다. 통신 모듈은 진단 및 상태 정보를 상위 컨트롤러로 전송하는 데 사용됩니다.

PNOZmulti 2는 광범위한 연결 옵션을 가진 제어 시스템입니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터의 필드버스 모듈에서 입력과 출력을 설정하는 것은 매우 간편합니다. 통신 및 필드버스 모듈을 이용하여 진단 데이터를 판독하고, 자동화 기능을 위한 가상 입력 및 출력을 설정할 수 있습니다.

PNOZmulti를 다른 필드버스 시스템에 연결해야 할 때도 프로그램 변경 없이 간단하게 할 수 있습니다. 한 필드버스 모듈을 다른 필드버스 모듈로 간단히 교환할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터에서 한 번의 클릭으로 진단 솔루션 PVIS를 선택할 수 있습니다. 개별 고객 텍스트를 쉽게 통합할 수 있습니다.

시각화를 위해 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu를 사용하십시오. PASvisu는 운영자 터미널 PMIvisu와 함께 완벽한 자동화 솔루션을 제공합니다

그렇게 하면 업종, 국가 또는 기계 유형에 관계없이 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 간편하게 사용할 수 있습니다.

새로운 제품: SafetyNETp를 통한 안전한 통신

안전한 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통해 최대 16 개의 PNOZmulti 2 기본 장치를 연결할 수 있습니다. 이를 위해 안전 확장 모듈 PNOZ m EF SafetyNET을 사용하세요! 첫 번째 단계에서는 선형 토폴로지를 사용하여 연결을 수행할 수 있습니다. 실제로 짧은 스캔 시간 동안 32 비트 데이터가 RTFL을 통해 교환됩니다. 명확하게 구조화된 데이터 인터페이스로서 입력은 128 비트, 출력은 32 비트의 데이터 링크를 특징으로 합니다.

소프트웨어 도구 PNOZmulti Network Editor는 SafetyNET p 네트워크 구성 및 프로젝트 연결에 사용됩니다. 이 도구는 PNOZmulti 컨피규레이터에서 직접 호출되며 PNOZmulti 프로젝트의 입 출력 이미지 변수를 연결할 수 있습니다. PNOZmulti 시스템에 업로드되면 SafetyNET p 네트워크를 사용할 수 있습니다.

각 기본 장치(PNOZ m B0 또는 B1)에 안전 확장 모듈 PNOZ m EF SafetyNET을 사용하십시오. 필요에 따라 기본 장치를 결합할 수 있습니다. PNOZmulti 및 PNOZmulti Mini 기본 장치는 다중 링크 확장 모듈을 통해 네트워크에 통합될 수도 있습니다.

고객 혜택

  • 필드버스 시스템에 연결할 수 있는 세계적인 애플리케이션 옵션입니다.
  • 필드버스 모듈은 프로그램 변경 없이도 교환이 간편합니다.
  • 사용자 친화적인 진단 옵션으로 짧은 다운타임과 높은 플랜트 가동률 보장
  • 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통한 안전한 통신
고객 혜택

제품의 특성

제품의 특성
  • 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 베이스 유닛에 연결하기 위한 확장 모듈
  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터로 설정 가능
  • 안전 실시간 이더넷 SafetyNET p를 통해 최대 16 개의 PNOZmulti 2 기본 장치를 연결할 수 있습니다.
  • RTFL을 통해 교환되는 32 비트 데이터. 여기서 입력은 128 비트로 구성되고 출력은 32 비트로 구성됩니다.
  • 필드버스 시스템 연결용
  • 필드버스와의 통신 및 오류 상태 표시기
  • 필드버스와의 통신을 위한 128개 가상 출력을 PNOZmulti 컨피규레이터의 제어 시스템 PNOZmulti 2에 정의할 수 있습니다.
  • 베이스 유닛에 최대 1개의 필드버스 모듈을 연결할 수 있습니다.
  • 플러그인 연결 단자 - 스프링식 단자 또는 나사 단자를 부속품으로 사용 가능
  • PNOZ m B0만 해당: 2개의 이더넷 인터페이스가 있는 통신 모듈 PNOZ m ES ETH, 1개의 RS232 인터페이스가 있는 PNOZ m ES RS232, 필드버스 모듈을 추가로 연결 가능

필츠 제품 범위: PNOZmulti 2 - 통신 모듈

통신 모듈 PNOZmulti 2

모든 공용 통신망용 통신 모듈과 필드버스 모듈을 여기서 찾아보십시오!