비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ m EF 4AI

772160
PNOZ m EF 4AI
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

요청
요청
주문가능 여부
수량
가용 To
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
아날로그 입력의 개수: 4
아날로그 입력의 종류: Strom
공급 전압 2 (V): 24
공급 전압 종류 2: DC
터미널 종류: 나사 조임 단자대, 스프링 조입형 단자대
터미널 유형: 플러그인
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 101.4 mm
깊이 치수: 120.0 mm
총중량: 117 g
순중량: 108 g
대기 온도: 0 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.