어플리케이션에 맞는 베이스 유닛을 선택했습니까? 요구 조건에 따라 다양한 확장 모듈을 PNOZmulti 2의 베이스 유닛에 결합시킬 수 있습니다. 예를 들어, I/O 모듈, 모션 감시 모듈 및 링크 모듈. 링크 모듈을 사용하여 대규모 플랜트 및 기계류를 구현함으로써 분산형 모듈 PDP67을 연결할 수 있습니다. 모션 감시 모듈은 드라이브에 대한 안전 감시를 지원합니다. 이제는 용도에 따라 시스템을 쉽게 적응시킬 수 있습니다.
PNOZmulti 컨피규레이터에서 하드웨어 구성을 쉽게 수행할 수 있습니다. 소프트웨어 도구를 사용하여 모듈 위치를 지정할 수 있습니다. 확장 모듈은 유형에 따라 베이스 유닛의 왼쪽 또는 오른쪽에 연결됩니다.
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 확장 모듈
컨트롤러 - 탄력적으로 확장 가능

PNOZmulti 2로 안전하게 아날로그 입력 신호 감시!
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 범위가 확장되어 안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI(PL e, SIL CL 3까지)를 포함하게 되었습니다. 이 제품은 4개의 독립된 안전 아날로그 전류 입력을 제공합니다. 이 입력은 변환기 또는 엔코더를 표준화된 전류 신호에 연결하는 데 적합합니다. 또한 압력, 온도, 충전 레벨, 거리 등의 측정된 변수를 안전하게 기록할 수 있습니다.
소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터에서는 사용자에게 친숙한 요소를 사용하여 매개변수를 설정할 수 있습니다. 마우스를 몇 번 클릭하는 것만으로 한계값 및 범위 감시를 개별적으로 구성할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 숫자로 된 아날로그 측정 값을 구성 도중에 어떤 단위로든 확대/축소할 수 있습니다. 평균 또는 오차 계산과 같은 연산 기능을 특수한 용도를 위해 원활하게 사용할 수 있습니다.
또한 사용자에게는 빠른 커미셔닝, 배선 작업 감소, 사용자에게 친숙한 진단과 같은 장점도 있습니다. 시각화 소프트웨어 PASvisu와 조합하여 아날로그 값을 표시하고 평가할 수 있습니다.
원래의 다양한 용도 외에도, PNOZmulti 2는 아날로그 입력 모듈과 함께 사용할 경우 특히 공정 엔지니어링 부문에 적합합니다. PNOZmulti 컨피규레이터 소프트웨어 버전 10.8에서 아날로그 입력 모듈을 사용할 수 있습니다.
운영상의 이점:
- 빠르고 간단한 프로젝트 설계: 입력, 타당성, 확장성 및 연산 기능을 위한 소프트웨어 블록
- 4개의 독립된 안전 아날로그 전류 입력, 각 입력은 별도로 구성 가능
- 전류 영역: 4-20 mA, 측정 범위: 0-25 mA, 분해능: 15 비트 + 사인 비트
- 유연한 사용성: 한계 값을 임의로 설정할 수 있음
- 빠른 반응 시간: 모듈 내에서 분산 처리가 이루어지는 모듈 프로그램 기술 mIQ
- 사용자에게 친숙한 진단: 모듈당 최대 6개의 아날로그 값을 필드버스에 전송할 수 있음
- 베이스 유닛: 12개 확장 모듈을 PNOZ m B1에 연결할 수 있음. 6개 확장 모듈을 PNOZ m B0에 연결할 수 있음
고객이 얻는 혜택
- 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 사용하여 입력/출력을 자유롭게 설정할 수 있으므로 마케팅 시간 단축
- 간편하고 경제적인 확장 - 적절한 모듈을 사용하는 경우
- 연결된 베이스 유닛 덕분에 대규모 사용 가능
- 안전 센서 기술을 적용하여 현장에서 분산형 확장 가능

모든 용도에 맞는 솔루션
- PNOZ m EF 16 DI: 16개 안전 입력을 포함한 안전 입력 모듈
- PNOZ m EF 8DI4DO: 최대 PL e 및 SIL CL 3까지 용도에 따라 8개 안전 입력 및 4개 안전 반도체 출력을 포함한 안전 입력 모듈/반도체 출력 모듈
- PNOZ m EF 4DI4DOR: 최대 PL e 및 SIL CL 3까지 용도에 따라 4개 안전 입력 및 4개 릴레이 출력/안전 출력을 포함한 안전 입력 모듈/릴레이 출력 모듈.
- PNOZ m EF 1MM: 1축 안전 감시용
- PNOZ m EF 2MM 2축 안전 감시용
- PNOZ m EF 8DI2DOT: 듀얼 폴 반도체 출력 모듈은 프레스 안전 밸브 또는 듀얼 폴 스위칭을 요하는 기타 액추에이터의 구동을 가능하게 합니다.
- PNOZ m EF 4AI: PL e / SIL CL 3까지 프로세스 값을 안전하고 정확하게 감시하기 위한 4개의 안전 아날로그 전류 입력이 포함된 안전 아날로그 입력 모듈
- PNOZ m ES 14DO: 베이스 유닛인 PNOZ m B1에서만 사용 가능, 비안전 관련 표준 어플리케이션용 출력 모듈
- PNOZ m EF PDP 링크: 분산형 모듈 PDP 67의 연결을 위한 안전 링크 모듈
- PNOZ m EF Multi 링크: 여러 PNOZmulti 베이스 유닛 연결을 위한 안전 링크 모듈
확장 모듈 - 특수 요건에 사용
듀얼 폴 스위칭 – 안전 프레스용
기계 프레스를 안전하게 감시! PL e / SIL CL 3까지의 용도에 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT를 사용할 수 있습니다.
두 개의 안전 출력은 프레스 안전 밸브 또는 듀얼 폴 스위칭을 요하는 기타 액추에이터의 구동을 가능하게 합니다. 다양한 입력 신호와 함께 결함 없이 작동하도록 8개의 입력에 필터 시간을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 접점 전체의 단락 탐지를 위해 2개의 테스트 펄스 출력이 사용됩니다.
소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터의 인증된 프레스 블록으로 PNOZ m EF 8DI2DOT를 쉽고 경제적으로 사용할 수 있습니다. 작동 모드, 회전식 캠 기기, 라이트 커튼 또는 펄스 감지를 위해 프레스 블록 중에서 선택할 수 있습니다. 개별 모듈 프로그램(mIQ) 구성 시 범위를 정할 수 있는 옵션이 있습니다. 그러면 약 3ms의 매우 짧은 사이클 시간으로 모듈 상에서 로컬로 실행됩니다. 출력 구동이 매우 빠르기 때문에 반응 시간이 8ms 이내로 매우 짧습니다. 또한 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT는 22.5 mm의 슬림한 디자인으로 리트로핏 시 특히 적합합니다.
드라이브 안전 감시
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2용 안전 모션 감시 모듈은 구동부에 대한 안전 감시를 보장합니다. 따라서 플랜트와 기계류의 생산성을 훨씬 높일 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.
EN 61800-5-2(가변속 전력 드라이브 시스템)를 준수하는 안전 기능
드라이브 고유의 연결 케이블을 사용하여 산업용 인터페이스 MINI-IO를 통해 PNOZmulti 2를 모든 공용 증분 인코더에 연결할 수 있습니다.
인증된 소프트웨어 블록을 포함한 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 사용하여 안전 모션 감시 모듈의 파라미터를 쉽게 설정할 수 있습니다. 이를 위해 독립된 모듈 프로그램(mIQ)이 생성되어 모듈에서 실행됩니다. 이것은 사용자에게 상당한 이점을 제공합니다. 예를 들어 감시할 여러 영역(예: 속도 또는 회전 속도)에 대한 정교한 설정이 가능합니다. 설정 후에는 확장 모듈에서 로컬로 실행됩니다. 이것은 베이스 유닛에 대한 부하를 감소시킵니다.

PNOZmulti 2 – 분산형 확장 포함
여러 베이스 유닛 사이의 분산 및 안전 통신을 위해 링크 모듈을 사용하여 컨트롤러 PNOZmulti 2를 확장할 수 있습니다. 이제는 더 복잡한 플랜트와 기계류에서도 안전 기능을 쉽게 구현할 수 있습니다!
- 현장에서 분산형으로 이용 가능: PDP 링크 모듈 PNOZ m EF PDP Link는 베이스 유닛에 대한 분산형 모듈 PDP67(방수 방진 등급 IP67)용 인터페이스의 역할을 합니다. 연결된 센서에서 오는 신호는 추가 처리를 위해 현장에서 베이스 유닛으로 직접 전달됩니다. 베이스 유닛 1개에 최대 16개 PDP67 모듈을 사용하면 연결 가능한 센서 수는 64개까지 늘어납니다. 경제적인 솔루션이란 이런 것입니다!
- 복잡한 작업 – 팀의 노력: 멀티링크 모듈 PNOZ m EF Multi Link를 사용하면 여러 베이스 유닛 사이에 간단하고 안전한 데이터 교환이 가능합니다. PNOZmulti 2의 모듈식 설계 덕분에 최대 4개의 링크 모듈로 한 베이스 유닛에 다양한 토폴로지를 구현할 수 있습니다. 따라서 여러 개의 PNOZmulti 유닛을 연결하여 복잡한 플랜트 및 기계류에 대한 안전 기능을 구현할 수 있습니다.

제품 범위: PNOZmulti 2 확장 모듈
다운로드
데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr