비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

구성 가능한 제어 시스템 PNOZ multi 2 베이스 유닛 - 기술적 특징

베이스 유닛 PNOZmulti 2는 모듈식이고 확장 가능하며 PL e(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL 3(IEC 62061) 표준을 준수합니다. 베이스 유닛 PNOZ m B0 및 PNOZ m B1은 좌측에서 최대 4개의 확장 모듈, 최대 1개의 통신 모듈 및 최대 1개의 필드버스 모듈로 확장할 수 있습니다. PNOZ m B0은 우측에서 6개의 확장 모듈로 확장할 수 있으며, PNOZ m B1은 최대 13개의 확장 모듈로 확장할 수 있습니다. PNOZ m B1에는 4개의 테스트 펄스 출력 외에 입력 또는 출력이 없습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

액세서리 관련 제품 대체 비교 다운로드

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

액세서리 관련 제품 대체 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr