비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 – 베이스 유닛

어플리케이션의 기본

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

기능이 다양하고 자유롭게 설정할 수 있으며 맞춤 제작 가능한 베이스 유닛 PNOZmulti 2는 플랜트 및 기계 공학의 모든 분야에 사용됩니다. PNOZmulti를 사용하면 안전 기능을 안전하게 모니터링하고 규격 제어 기능을 경제적으로 수행할 수 있습니다.

필요한 기능은 모두 간단한 구성 소프트웨어 PNOZmulti Configurator를 사용하여 PC에서 생성됩니다. 완성된 구성은 USB 포트를 통해 베이스 유닛으로 로드됩니다. 또 다른 이점은 교환 가능한 프로그램 메모리입니다. 베이스 유닛 PNOZ m B1은 USB 스틱을 사용하며, PNOZ m B0는 칩 카드를 사용합니다.

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 안전하게 착화

안전한 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에는 고로의 안전 제어 및 감시를 위한 새로운 베이스 유닛이 있습니다. 베이스 유닛은 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터 지원되며, 유연하고 구성 가능한 전자식 자동 버너 제어 시스템의 고급 기능을 에뮬레이션하는 버너 요소(기능 블록)가 장착되어 있습니다. 그 결과 다수의 버너 어플리케이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

여기에는 마스터/슬레이브 버너, 직접/간접 점화, 저온/고온 모드 등 다양한 버너 유형이 포함됩니다. 소프트웨어 요소는 EN 298 및 EN 50156을 포함한 관련 유럽 규격뿐 아니라 북미 규격 NFPA 85/86에 따라 시험 및 인증되었습니다. 베이스 유닛은 열가공 및 증기 보일러 플랜트에서 사용 가능합니다.

어플리케이션의 이점:

  • 유연하고 안전한 고로 설계
  • 단일한 소형 컨트롤러로 복잡한 안전 어플리케이션도 쉽고 빠르게 구현할 수 있으므로 기획 및 엔지니어링에 많은 시간 절약
  • 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템에 연결 가능
  • 시험을 거쳐 인증 받은 하드웨어 및 소프트웨어 요소 덕분에 최대의 안전 확보

소프트웨어 도구의 무료 데모 버전을 다운로드하여 직접 알아보세요!

PNOZmulti Configurator의 무료 데모 버전 다운로드

PNOZ m B1 버너

고객이 얻는 혜택

  • 확장 모듈을 사용할 수 있어 용도에 정확히 맞출 수 있으므로 예산에 꼭 맞는 구성 가능
  • 해당 모듈을 통해 공용 필드버스 시스템에 연결할 수 있으므로 시스템 중단 시간 감소 및 플랜트 가용성 증가
  • 사용자에게 친숙한 진단 옵션
  • 최고의 안전성 - 용도에 따라 EN ISO 13849-1의 PL e 및 EN IEC 62061의 SIL CL 3 카테고리까지 준수
고객이 얻는 혜택

특징 살펴보기

특징 살펴보기
  • 조명이 들어오는 디스플레이를 통해 더 빠른 시운전 및 간단한 진단 가능
  • 오류 메시지, 공급 전압 상태, 입력 및 출력, 상태 및 장치 정보, 맞춤형 텍스트 표시
  • 좌측에 최대 4개의 확장 모듈을 연결할 수 있으며, 이에 더해 1개의 통신 모듈과 1개의 필드버스 모듈 연결 가능
  • 플러그인 연결 단자 – 스프링 또는 스크류 단자(부속품으로 구입 가능)
  • 교환 가능한 프로그램 메모리
  • 진단 인터페이스
PNOZ m B1 버너

PNOZ m B1 버너 - 고로의 안전한 제어 및 감시

  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터는 유연하고 구성 가능한 전자식 자동 버너 제어 시스템의 고급 기능을 에뮬레이션하는 버너 요소(기능 블록) 이용 가능
  • 소프트웨어 요소는 EN 298 및 EN 50156를 포함한 관련 유럽 규격뿐 아니라 북미 규격 NFPA 85/86에 따라 시험 및 인증
  • 예를 들어 플랜트 의존적인 안전 기능을 포함하여 안전 시퀀스, 연소 공기압, 점화, 불꽃, 외부 컴파운드 컨트롤러, 기밀성 제어 등에 대한 모니터링
  • 열가공 및 증기 보일러 플랜트에서 사용 가능
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – 대형 프로젝트용

  • 어플리케이션의 세분화 - 베이스 유닛에 입력 또는 출력 없음, 사용되는 I/O 모듈의 유형에 따라 숫자 제어
  • 대형 프로젝트에서도 유연성 극대화 – 최대 12개의 안전 확장 모듈과 1개의 규격 어플리케이션용 출력 모듈을 우측에 연결 가능
  • 대형 프로젝트의 안전한 구성 – PNOZmulti Configurator에서 최대 1,024개 연결선(버전 10부터)
  • 더 빠른 통신 속도 – 통합 이더넷 인터페이스 및 온보드 Modbus/TCP
  • USB 스틱을 저장 매체로 하여 여러 프로젝트를 USB 스틱에 저장 가능
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – 범용 옵션

  • 안전 입력 20개, 보조 출력으로 최대 8개까지 구성 가능
  • 어플리케이션에 따라 최대 PL e, SIL CL 3까지 안전한 반도체 출력 4개
  • 테스트 펄스 출력 4개, 규격 출력으로 최대 4개까지 구성 가능
  • 우측에 확장 모듈을 최대 6개까지 연결 가능
  • PNOZmulti Configurator에서 최대 256개 연결선
  • 칩 카드 저장 매체
  • 유사 제품 대비 소비 전력 최대 80% 절감

PNOZmulti 2의 베이스 유닛: 각종 기능 - 하나의 솔루션

베이스 유닛에 연결 가능한 항목: E-STOP 푸시버튼, 양손 버튼, 안전 게이트 리미트 스위치, 라이트 배리어, 스캐너, 인에이블 스위치, 안전 게이트 스위치, PSEN 센서 기술, 작동 모드 선택 스위치, 압력 감지 매트, 센서.

PNOZmulti 2의 베이스 유닛: 각종 기능 - 하나의 솔루션

제품 범위: PNOZmulti 2 베이스 유닛

PNOZmulti 2 베이스 유닛

베이스 유닛은 모듈식이고 확장 가능하며, 네 가지 안전 기능을 제공하여 효율성이 높습니다. 베이스 유닛은 EN ISO 13849-1, PL e 및 IEC 62061, SIL CL 3을 준수합니다. 가능한 최대값은 배선에 따라 달라집니다.

부속품 PNOZmulti 2

여기서 모션 감시 모듈을 연결하기 위한 다양한 길이의 사전 조립된 연결 케이블을 확인할 수 있습니다. 다양한 공용 컨버터에 연결하기 위한 자체 조립 버전도 있습니다.