비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 시스템 PNOZmulti – 확장 모듈

베이스 유닛의 모듈식 확장이 가능하므로 사용자의 애플리케이션이 결정 요인입니다.

안전 시스템 PNOZmulti – 확장 모듈

플랜트가 확장되면 이에 따라 PNOZmulti도 수월하게 확장됩니다. 확장 모듈을 이용하여 모듈식 시스템을 확장시킬 수 있습니다. 이 모듈은 요구사항에 따라 어떤 방법으로든 결합해서 사용할 수 있습니다. 구성 가능한 안전 시스템은 항상 베이스 유닛과 옵션인 확장 모듈로 구성됩니다.

베이스 유닛은 입력, 릴레이 출력, 안전 반도체 출력, 자동화 용도 출력, 캐스케이드 입력 및 캐스케이드 출력으로 이루어집니다. 입력 단자와 출력 단자의 수는 확장 모듈을 사용하여 언제든 증가시킬 수 있습니다. 특수 확장 모듈을 사용하면 안전 속도 모니터링 등이 가능합니다.

고객 혜택

  • 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터로 쉽게 구성 가능
  • 모듈형 개념이므로 비용 최적화 - 필요한 부분에만 비용 투자
  • 플러그인 연결 단자 덕분에 배선 비용 절감
고객 혜택

확장 모듈의 기능

확장 모듈의 기능
  • 확장 모듈의 위치는 PNOZmulti 컨피규레이터에서 결정됩니다.
  • 모듈은 점퍼에 의해 상호 연결됩니다.
  • 플러그인 연결 단자(스프링식 단자 또는 나사 단자를 부속품으로 사용)
  • 한 베이스 유닛에 최대 12개 확장 모듈과 1개 필드버스 모듈
  • 베이스 유닛의 오른쪽에 최대 8개 확장 모듈(예: 입력/출력 모듈, 안전 속도 및 정지 모니터)
  • 베이스 유닛의 왼쪽: 최대 4개 확장 모듈 및 최대 1개 필드버스 모듈
  • 2개 베이스 유닛 연결을 위한 링크 모듈 PNOZ ml1p
  • 분산된 주변장치 연결을 위한 링크 모듈 PNOZ ml2p: 링크 모듈 1개당 4개의 분산형 모듈 PDP67(베이스 유닛 1개당 최대 16개의 분산형 모듈)

비용 효율성 향상용

속도 및 정지 모니터: 안전 축 모니터링

안전 시스템 PNOZmulti를 안전 속도 및 정지 모니터와 함께 사용하여 셋업 모드와 자동 모드에서 PL e(EN ISO 13849-1)에 따라 드라이브를 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 이 방법으로 증분 엔코더를 통해 최대 2개 축을 독립적으로 모니터링할 수 있습니다. 설정 값은 그래픽 구성 도구인 PNOZmulti 컨피규레이터에서 쉽게 입력할 수 있습니다.

 


아날로그 입력 신호를 안전하게 감시

 

안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ ma1p는 두 개의 독립적이고 안전한 입력을 제공합니다. 각 입력마다 PNOZmulti 컨피규레이터에서 단 몇 번의 마우스 클릭으로 최대 8개의 한계값을 정의할 수 있습니다. 이 입력값은 변환기 또는 엔코더를 표준화된 10V 전압 신호 또는 20mA 전류 신호에 연결하는 데 적합합니다.

사용자에게는 시운전이 빠르고 배선이 줄어든다는 장점이 있습니다. 아날로그 입력 모듈이 있는 PNOZmulti는 특히 프로세스 엔지니어링, 케이블 카/리프트 시스템 및 연소기 제어장치 등의 산업에 적합합니다. 험한 산업 환경에서는 코팅된 버전을 사용할 수도 있습니다.

비용 효율성 향상용

아무리 복잡한 작업도 하나의 네트워크 안에서 완료할 수 있습니다.

안전 링크 모듈 PNOZ ml1p를 사용하면 여러 PNOZmulti 베이스 유닛 사이에 쉽게 데이터 교환이 가능합니다. 고객 혜택: 장치의 물리적 한계가 초과된 경우에는 PNOZmulti를 더 사용하면 됩니다! 이 방식으로 더 복잡한 플랜트와 기계를 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 플랜트 섹션을 선택적으로 가동 중지하거나 시운전하는 것도 가능합니다.

PNOZmulti의 모듈식 구조를 이용하면 최대 4개의 PNOZ ml1p 링크 모듈을 각 베이스 유닛에 연결하여 링(Ring) 및 트리(Tree) 구조를 구축할 수 있습니다. PNOZmulti 컨피규레이터 내에서 전송할 정보를 빠르고 쉽게 할당할 수 있습니다. 안전 버스 시스템에 대한 전문 지식이 필요 없으며 연결 장치의 주소를 따로 할당할 필요도 없습니다.

아무리 복잡한 작업도 하나의 네트워크 안에서 완료할 수 있습니다.

안전 센서 기술을 적용하여 현장에서 분산형 배치 가능

안전 링크 모듈 PNOZ ml2p를 사용하여 분산형 모듈에서 제어 시스템 PNOZmulti로 입력 정보를 안전하게 전송할 수 있습니다. IP67 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION을 통해 제어 캐비닛 외부에서 센서 기술을 연결할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 사용하면 계획 및 설계 작업이 줄어듭니다! 모든 안전 기능을 신뢰성 있게 모니터링할 수 있을 뿐 아니라 현장에서 직접 모니터링도 가능합니다. 결과적으로 PNOZmulti를 사용하여 분산형 플랜트를 구현할 수도 있습니다.

 

안전 센서 기술을 적용하여 현장에서 분산형 배치 가능

아날로그 입력 신호를 안전하게 감시

안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ ma1p는 두 개의 독립적이고 안전한 입력을 제공합니다. 각 입력마다 PNOZmulti 컨피규레이터에서 단 몇 번의 마우스 클릭으로 최대 8개의 한계값을 정의할 수 있습니다. 이 입력값은 변환기 또는 엔코더를 표준화된 10V 전압 신호 또는 20mA 전류 신호에 연결하는 데 적합합니다.

사용자에게는 시운전이 빠르고 배선이 줄어든다는 장점이 있습니다. 아날로그 입력 모듈이 있는 PNOZmulti는 특히 프로세스 엔지니어링, 케이블 카/리프트 시스템 및 연소기 제어장치 등의 산업에 적합합니다. 험한 산업 환경에서는 코팅된 버전을 사용할 수도 있습니다.

아날로그 입력 신호를 안전하게 감시

필츠 제품 범위: PNOZmulti 확장 모듈

PNOZmulti 안전 I/O 모듈

입력 모듈, 아날로그 입력 모듈, 릴레이 및 반도체 출력 모듈, 속도 모니터, 정지 모니터 및 링크 모듈 등 다양한 모듈이 출시되어 있습니다.

PNOZmulti 표준 I/O 모듈

입력 모듈에는 자동화 기능을 위한 8개의 입력 단자가 있습니다.