비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

전자식 모니터링 릴레이 PMDsigma - 기술적 특징

전자식 모니터링 릴레이 PMDsigma는 메뉴 기반 구성을 통해 유효 전력 또는 절연 상태를 안전이 보장된 방식으로 모니터링할 수 있게 해줍니다. 사용자에게 친숙한 디스플레이를 통해 진단을 제공하므로 중단 시간이 짧습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PMD s10 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, screw terminals.

액세서리 비교 다운로드

PMD s10 C 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

액세서리 비교 다운로드

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

액세서리 비교 다운로드

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, Connection via spring-loaded terminals.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr