비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

전자식 모니터링 릴레이 PMDsigma

전기 안전

전자식 모니터링 릴레이에서는 전기 안전성에 가장 중점을 둡니다. 모니터링 릴레이를 사용하면 사람과 기계가 위험해지는 상황의 발생 회수를 줄이고 발전소와 기계의 사용 기간은 늘릴 수 있습니다. 비용을 절약하고 효율적인 생산 주기를 보장하세요!

절연 모니터링: 절연 모니터 PMD s20은 접지되지 않은 AC/DC 시스템의 절연 저항을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 별도의 공급 전압이 제공되기 때문에 무전압 상태의 시스템을 모니터링할 수 있습니다.

유효 전력 모니터링: 측정된 유효 전력을 사용하면 충전 수준, 용적, 토크 또는 기압 등과 같은 여러 가지 변수를 도출할 수 있습니다.

전기 안전성을 간편하게 모니터링

  • 신속하고 간편한 노브 조절(눌러서 돌리기) 방식이 제공되어 모니터링 릴레이 설정 및 시운전 시간이 단축됨
  • 오류 발생 방지: 내장 교차 참조 기능이 포함된 모니터링 릴레이용 메뉴 기반 구성 제공
  • 구성이 칩 카드에 저장되므로 장치 교체 시 취급이 용이함
  • 확장된 진단 기능 및 디스플레이를 통한 측정치 표시 기능이 제공되어 정지 시간 최소화
  • 전 세계에서 응용 가능한 승인 획득

PMDsigma – 특징 한 눈에 보기

  1. 신속한 설치 보장: 혁신적인 스프링식 단자 제공, 챔버는 개별적으로 작동함
  2. 디스플레이를 통해 편리한 진단 기능 및 매개변수 설정 가능 모든 관련 값을 설정, 표시하고 검색 가능
  3. 스프링 클립을 통한 신속한 조립: 공구를 사용하지 않아도 됨
  4. 몇 초 만에 진단 완료: LED 디스플레이 6개 사용 – 외장 측정 장치를 사용할 필요가 없음
  5. 키 기능(눌러서 돌리기)이 포함된 인코더가 제공되어 값을 손쉽게 설정 가능
  6. 설정한 값을 칩 카드에 저장: 장치 교체 시 최대한의 유연성 보장
  7. 무단 조작 방지: 설치 부품에 잠글 수 있는 커버 포함

유효 전력 응용 분야 모니터 PMD s10

  • 드라이브 및 모터에 이용 시: 부하 제어, 마모 감지 및 예방 차원의 유지보수를 제공합니다.
  • 공회전 또는 펌프 막힘 현상을 점검할 수도 있습니다.
  • 믹서에 사용 시 농도를 모니터링하고 수량을 제어할 수 있습니다.
  • 세차장에서 사용 시 브러시 압력을 제거할 수 있습니다.
  • 컨베이어에 막힌 부분이 있는지 또는 마모 상태 등을 모니터링합니다.

절연 응용 분야 모니터 PMD s20

  • 절연 모니터링 기능으로 임상 수술 구역에 사용: 병원 내에서 절연 모니터링 기능을 사용하십시오. 예를 들어 수술실에서 예방 차원에서 유지보수를 실시하고 사전 정보를 얻으면 더욱 우수한 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

절연 응용 분야 모니터 PMD s20

  • 풍력 발전용 터빈, 정수장 및 조선대(shiplift) 등과 같은 해양 설비에도 사용할 수 있습니다.

당사 포트폴리오: PMDsigma

전자식 모니터링 릴레이 PMDsigma

전자식 모니터링 릴레이 PMDsigma는 메뉴 기반 구성을 통해 유효 전력 또는 절연 상태를 안전이 보장된 방식으로 모니터링할 수 있게 해줍니다. 사용자에게 친숙한 디스플레이를 통해 진단을 제공하므로 중단 시간이 짧습니다.