Pilz의 전자식 모니터링 릴레이를 선택하세요! 전압, 상순, 전류, 절연, 유효 전력, 온도, 정지 상태 또는 고장 전압 등 모니터링하려는 대상이 무엇이든 관계없이 각종 모니터링 작업에 알맞은 장치를 찾을 수 있습니다. 안정적인 전자식 모니터링과 장비 또는 시스템의 제어가 항상 최우선으로 중요합니다.
전자식 모니터링 릴레이 PMDsrange
모든 상황을 제어

모니터링 릴레이 PMDsrange 사용 시 장점
- 전면 패널에서 매개변수를 설정할 수 있으므로 시운전 시간이 짧음
- 제어 캐비닛 내 공간 절약: 겨우 22.5mm에 불과한 너비
- LED 상태 디스플레이를 통한 신속한 진단 기능 제공

사용자에게 친숙한 기능

- 서미스터 모니터링 릴레이에 ATEX 승인 획득
- 치수(높이 x 너비 x 깊이): 87 x 22.5 x 122 mm
- 측정 범위 선택 가능
- 모든 작동 전압 버전으로 제공

작동 – 설정만 마치면 바로 사용 가능: PMDsrange 모니터링 릴레이는 스크루드라이버 하나만 있으면 필요한 범위 및 작동 모드로 손쉽게 설정할 수 있습니다. 공구 없이도 표준형 레일에 스냅 방식으로 끼워 장착할 수 있으므로 설치도 신속하고 간편합니다.
제어 캐비닛 내 공간 절약: 이 모니터링 릴레이는 소형, 슬림라인 케이싱으로 제공되어 설치 너비가 겨우 22.5mm에 불과합니다. 게다가 성능 및 기능 밀도가 높아 제어 캐비닛 내에서 최소한의 공간만을 차지합니다.

접점 - 오랫동안 강도 유지: 모든 모니터링 릴레이의 접점이 100mA ~ 5A의 전류 세기에 맞춰 제작되어 있습니다. 일부 모니터링 장치에는 특수 접점이 있어 이보다 작은 전류, 최소 1mA에 이르는 규모까지 안전하게 전환할 수 있게 해줍니다.

단자: 당사의 단자는 최소 0.25mm에서 최대 4mm의 케이블 단면에 맞춰 제작되었습니다. 단자 하나에 최대 2개의 케이블(케이블 한 가닥에 최대 1.5mm)을 부착할 수 있습니다.

LED 디스플레이: 모든 모니터링 릴레이에는 조도가 매우 높은 LED가 두 개씩 있습니다. 하나는 녹색 표시등으로 작동 전압을 나타내며 다른 하나는 빨간색 오류/상태 표시등입니다.
전자식 모니터링 릴레이 사용 실례
"보틀링 공장"에 전압 모니터링 적용
전압 모니터는 예를 들어 보틀링 공장의 전압 공급 상태를 모니터링하는 데 사용하면 좋습니다. 모니터링 릴레이를 사용하면 공장의 전원을 체계적으로 차단하도록 보장합니다. 또한 통제를 벗어나 임의대로 재시동되는 현상도 방지할 수 있습니다.

"롤러" 상순 모니터링
상순 모니터를 사용하여 상순을 모니터링하십시오. 이렇게 하면 인간과 장비에 위험한 상황의 발생 횟수를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 회전 방향이 잘못 설정된 롤러에 사용하면 좋습니다.

"병원" 절연 모니터링
병원 내에서 절연 모니터링 기능을 사용하십시오. 이러한 기능을 사용하면 예방 차원의 유지보수를 실시하고 사전에 정보를 얻을 수 있어 더 높은 가용성(예: 수술실)을 달성할 수 있습니다.

"에어컨 공장" 유효 전력 모니터링
서로 다른 유효 전력 모니터의 범위는 응용 분야의 수만큼 많습니다. 측정된 유효 전력을 사용하면 충전 수준, 용적, 토크 또는 기압 등과 같은 여러 가지 변수를 도출할 수 있습니다. 따라서 에어컨 공장에서 오염 상태, 유속 또는 마모 상태 등을 점검할 수 있게 됩니다.

"스크루 컨베이어" 전류 모니터링
전류 모니터링은 예를 들어 스크루 컨베이어와 같은 곳에 필수적입니다. 이 기능을 사용하면 막힘 및 마모를 방지할 수 있으므로 예방적 유지보수에 도움이 됩니다.

"모터" 서미스터 모니터링
서미스터 모니터링 기능을 사용하여 모터 과열을 방지하세요. 또한 자동 시동도 방지할 수 있습니다. 이것은 특히 역냉각(adverse cooling) 시 중요한 기능이며 모터를 자주 시동 또는 제동해야 하는 경우에도 중요합니다.

"드릴링 머신의 자동 공구 교환" 정지 상태 모니터링
정지 상태에 도달하자마자 자동 공구 교환을 시작하세요! 정지 상태 모니터링 기능을 활용하면 가능합니다. 정지 시간이 서로 다른 여러 가지 공구를 사용하는 경우, 더욱 신속하게 작업을 재개할 수 있습니다. 따라서 주기 시간이 개선됩니다. 정지 상태 감지 기능이 없으면 자동 공구 교환 시 정지 시간이 가장 긴 공구에 맞춰 자동 공구 교환 시점을 계산해야 합니다.

"용접 변압기에서 고장 전압 및 절연 모니터링"
VDE 0545에 따라 용접 변압기(예: 자동차 본체 정비소 내에서)를 모니터링하여 위험한 접점 전압과 절연 결함을 감지할 수 있습니다. 용접 변압기의 2차 권선을 최대 여섯 개까지 개별적으로 모니터링하여 위험 전압을 감지할 수 있습니다. 이외에도 여러 접점에 걸쳐 단락과 접지 오류도 감지할 수 있습니다. 동시에 올바른 접지 연결부를 모니터링하고 표시할 수도 있습니다.
물론 모니터링 릴레이 PMDsrange는 여기에 설명된 응용 분야 외의 다른 용도로도 사용할 수 있습니다.

필츠 제품 범위: PMDsrange
다운로드
데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr