비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZ c1은 비상 정지 및 안전 게이트 모니터링에, PNOZ c2는 라이트 배리어/라이트 그리드 모니터링에 적합합니다. EN ISO 13849-1의 성능 수준(PL) e 만족, IEC 62061의 안전 무결성 수준(SIL) CL 클레임 한계 3 안전 관련 특성 데이터의 자세한 내용은 작동 매뉴얼을 참조하십시오. 다운로드 탭을 클릭하시기 바랍니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

비교 다운로드

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr