비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZcompact 안전 릴레이

정사각형, 단순한 형태, 노란색

E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 배리어/라이트 그리드를 안전하게 모니터링해야 하나요?

귀사의 응용 분야에서 EN ISO 13849-1의 성능 수준(PL) e, IEC 62061의 안전 무결성 레벨(SIL) CL 클레임 한계 3에 부합해야 하나요?

기본 기능이 포함된 안전 릴레이가 필요하십니까?

단순한 설치 및 유지보수를 통해 시간을 절약하는 것을 중요하게 여기시나요?

그렇다면, 안전 릴레이 PNOZcompact를 귀사에 꼭 맞는 솔루션으로 권해 드립니다.

공간 절약형, 고성능 안전 릴레이

  • 소형 디자인으로 제어 캐비닛 내 공간이 절약됨
  • 설치 및 유지보수 방법이 단순하여 시간이 절약됨
  • 장치를 DIN 레일(top hat rail)에 스냅형으로 끼우기만 하면 되므로 설치 시 공구가 필요 없음
  • EN ISO 13849-1의 성능 수준(PL) e, IEC 62061의 안전 무결성 수준(SIL) CL 클레임 한계 3에 해당하므로 최대한의 안전 보장
  • 하우징에 연결 예시가 기재된 블록 다이어그램을 제공하여 별도의 관련 문서 없이도 연결 가능
  • 장치에 표시된 QR 코드로 직접 액세스할 수 있으므로 더욱 신속한 서비스 제공

작은 치수의 소형 안전 릴레이

  • PNOZcompact 제품군에 속한 장치는 높이 105mm, 깊이 100mm에 너비 22.5mm로 제공됩니다.
  • 작동 전압 및 스위치 상태를 표시하는 LED
  • 장치에 고정된 스프링식 단자

응용 분야: 기본 기능에 적합

안전 릴레이 PNOZ c1 – 어느 응용 분야에서나 E-STOP 또는 안전 게이트를 모니터링합니다. 안전하고 단순하며 노란색이 돋보입니다. 안전 기능 1개당 안전 릴레이 1개를 사용합니다. 안전 릴레이 PNOZcompact는 특히 생산 장비 제조업체와 대규모 OEM에서 사용하기에 적합합니다.

안전 릴레이 PNOZ c1

안전 릴레이 PNOZ c2 – 최고 Type 4의 라이트 배리어 또는 EN 61496-1에 따른 OSSD 출력이 탑재된 센서를 안전하게 모니터링할 수 있습니다. Pilz 라이트 배리어 PSENopt로 안전하고 완벽한 솔루션을 사용하세요! 각종 보편적인 라이트 배리어도 모두 연결할 수 있습니다.

장점:

  • 겨우 12ms에 불과한 신속한 반응 시간으로 귀사 응용 분야에 최대한의 안전성을 제공합니다. 따라서 위험한 동작으로부터의 거리를 줄일 수 있게 해줍니다.
  • 반응 시간이 전면 패널에 인쇄되어 있어 반복적인 연례 ESPE 검사에 드는 시간을 절약해줍니다.
  • 라이트 배리어에 평가 장치 PNOZ c2를 통해 직접 전압이 제공되므로 신속하고 작동 면에서도 안전한 설치가 보장됩니다.

 

안전 릴레이 PNOZ c2

필츠 제품 범위: PNOZcompact

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어

비상 정지, 안전 게이트 또는 라이트 배리어/라이트 그리드 모니터링용이며, 단위 출력량이 많고 규격화된 기능이 반복되는 생산 장비 제조업체에서 사용하면 좋습니다.