text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
모듈형 안전 시스템 PNOZpower용 전원 공급장치, 1개 베이스 유닛 및 최대 4개 확장 모듈용 연결 옵션, UB 100 - 240V AC/DC, 출력 전압: 19V / 24V, 출력 전력: 15W, 폭: 45m ...

요청
PNOZ pe1p
773900
제어 모듈/베이스 유닛 모듈형 안전 시스템, 점퍼를 통해 최대 4x 확장 모듈 연결 가능, 스크류 타입 플러그인 단자, 폭: 22.5mm, UB = 24V DC.

요청
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS 및 SafetyBUSp에 외부적으로 연결하기 위한 인터페이스 PNOZpower.

요청
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZpower의 종단 장치.

요청
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
연결 단자 1 세트(스크류 타입), 180° 회전 커넥터.

요청
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
연결 단자 1 세트(스크류 타입).

요청
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
연결 단자 1 세트(스크류 타입).

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택