비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 릴레이 PNOZpower – 접점 확장 모듈 – 기술적 특징

이들은 기본 장치/제어 모듈과 함께 사용하는 접점 확장 모듈입니다. 기본 장치는 입력을 처리하고, 접점 확장 모듈은 각각 상응하는 부하에 구체적으로 일치하게 되어 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

비교 다운로드

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

비교 다운로드

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

비교 다운로드

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

비교 다운로드

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr