비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 릴레이 PNOZpower – 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 그리드 – 기술적 특징

모듈식 안전 릴레이 PNOZpower는 비상 정지, 안전 게이트 또는 라이트 그리드를 모니터링합니다. 기본 장치는 입력을 처리하고, 접점 확장 모듈은 각각 상응하는 부하에 구체적으로 일치하게 되어 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

비교 다운로드

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr