비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZpower 안전 릴레이

고부하를 안전하게 전환

모듈식 안전 릴레이 PNOZpower를 사용하면 E-STOP, 안전 게이트 및 라이트 배리어를 모니터링합니다. PNOZpower를 사용하면 접점 하나당 최고 16A AC/DC 전류까지 전환할 수 있습니다. 모듈 한 대당 총 차단 용량 40A가 제공됩니다.

모든 경우 외장 접촉기와 접촉기 조합이 더 이상 필요 없게 됩니다. 기본 장치가 입력을 처리하며, 출력 모듈은 상응하는 부하에 구체적으로 일치합니다. 응용 분야에 따라 필수 안전 접점의 수와 용량을 확장할 수 있습니다. 기본 장치에 최대 다섯 대의 모듈을 연결할 수 있습니다. 모듈은 내장 버스 시스템을 통해 기본 장치에 유선으로 연결됩니다.

PNOZpower는 이외에도 아주 다양한 기능을 제공합니다. 안전 접점이 5개 이상이라 응용 분야에 드는 비용이 절약됩니다. 시스템에 추가 접점을 더하는 것도 매우 간편합니다. 모듈식 구조이기 때문에 추가 배선 없이도 이 작업이 가능합니다.

 

안전 릴레이 PNOZpower – 고객 이점

  • 외장 접촉기와의 조합 및 관련 배선 작업이 더 이상 필요하지 않으므로 비용, 공간과 시운전 시간까지 절약됩니다.
  • LED를 통한 진단으로 중단 시간을 줄입니다. 모듈별로 작동 및 오류 상태를 호출할 수 있습니다.
  • 플러그인 연결 단자 덕분에 장치의 배선을 미리 연결한 다음 불량 장치가 있으면 간단히 교체할 수 있습니다.
  • 중복 부하 전환
  • 실제로 사용하는 기능에 대해서만 요금을 지불합니다. 호환되는 모듈을 선택하여 확장 가능하며 유연성 보장
안전 릴레이 PNOZpower – 고객 이점

장점 한 눈에 보기

  • 고부하 및 고용량에 적합합니다.
  • 강력함
  • 드라이브를 직접 종료 가능
  • 간편한 진단 기능
  • 플러그인 방식 연결 단자
  • 중복 부하 전환

PNOZpower를 사용하여 공급 전압 및 모터를 안전하게 종료

PNOZpower 모듈은 PNOZ p1p 기본 장치를 통해서만 구동되는 것은 아닙니다. 커플링 커넥터 PNOZ pe2p를 통하면 예컨대 소형 제어 시스템 PNOZmulti에 연결할 수 있습니다. 전원 모듈은 공급 전압과 모터 전원을 직접, 안전하게 끕니다. 모듈 한 대당 최고 16A까지 고전류를 전환할 수 있는 기능이 있어 외장 접촉기를 사용할 필요가 없습니다.

커플링 커넥터 PNOZ pe2p를 사용하여 손쉽게 조합

PNOZpower를 사용하여 공급 전압 및 모터를 안전하게 종료

PNOZpower 제품군에 속하는 확장 모듈을 최소 한 대 이상 함께 사용하면 PNOZ pe1p 제어 모듈이 밸브 및 접촉기의 모터 또는 공급 전압을 안전하게 종료합니다. PNOZ pe1p는 다음을 통해 구동할 수 있습니다.

  • 안전 릴레이 PNOZelog, PNOZ X 및 PNOZsigma
  • 소형 제어 시스템 PNOZmulti

고객이 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 최고 16A까지 전위 없이 전환할 수 있습니다.

PNOZ pe1p

필츠 제품 범위: PNOZpower

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어

모듈식 안전 릴레이 PNOZpower는 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 배리어를 모니터링합니다. 기본 장치는 입력을 처리하고, 접점 확장 모듈은 각각 상응하는 부하에 구체적으로 일치하게 되어 있습니다.

접점 확장 모듈

이들은 기본 장치/제어 모듈과 함께 사용하는 접점 확장 모듈입니다.

부속품

범용 전원 공급 장치, 제어 모듈 또는 버스 인터페이스 등 다양한 부속품을 사용하십시오.