text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른 III C 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 자동 ...

요청
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른 III A 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 유형), UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 자동 ...

요청
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른 III A 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 자동 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 ...

요청
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른 III C 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 자동 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택