비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 릴레이 PNOZelog – 양손 제어 푸시버튼 – 기술적 특징

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 양손 제어 푸시버튼을 모니터링합니다. 두 가지 버전으로 제공됩니다. EN 574에 따라 Type IIIC 및 Type IIIA의 두 가지로 출시되었습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr