비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZelog 안전 릴레이

솔리드 스테이트 안전

PNOZelog

PNOZelog 제품군은 전기 기계식 안전 릴레이 환경에 첨단 전자 제품의 장점을 조합한 것이 특징입니다. PNOZelog를 사용하면 최대 네 가지의 안전 기능을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 내마모성, 안전성 및 긴 사용 기간을 모두 갖추고 있어 비용 효율적인 사용을 보장합니다. 배선을 절약하세요! PNOZelog는 로직 연산을 통해 간편하게 연결할 수 있습니다. 확장된 진단 기능으로 장비 가용성을 증진할 수 있습니다. 시동 검사, 자체 점검 및 런타임 검사 등도 최대한의 안전성을 보장하는 기능입니다.

충격 및 진동에 강한 안전 릴레이 PNOZelog의 장점을 활용하세요. 특히 진동이 심한 이동식 용도에 좋습니다. 첨단 전자제품을 사용하여 내구성이 우수하며 유지보수 없이도 사용할 수 있습니다.

 

안전 릴레이 PNOZelog의 장점 한 눈에 보기

  • 단순한 로직 연산(AND/OR) 덕분에 배선 필요성 감소
  • 확장된 진단 기능으로 가용성 증진
  • 반도체 기술을 일관되게 사용하므로 유지보수 작업 불필요
  • 콘택트 용접, 오염, 바운스 또는 버닝(burning) 등에 의한 오작동 없음
  • 지속적인 자체 점검으로 최고 수준의 안전선 제공, 오류 감지 기능이 전원 켜기/끄기 주기에 연결되어 있지 않음
  • 긴 사용 기간 보장(자주 작동하든, 주기적 기능만 사용하든 무관)
  • 부하가 아무리 작아도 안전한 개폐 작동(switching operation) 가능
  • 신속한 시운전: 플러그인 단자에 스프링식 및 나사 연결이 제공되므로 추가로 공구를 사용하지 않아도 됩니다.
안전 릴레이 PNOZelog의 장점 한 눈에 보기

PNOZelog – 특징 한 눈에 보기

PNOZelog – 특징 한 눈에 보기
  • 긴 사용 기간
  • 진단 기능 확장
  • 전자식
  • 마모 방지
  • 연결 가능
  • 소형

PNOZelog를 상호 연결하여 완벽한 안전 기능을 형성하세요! 이를 위해 로직 연결을 사용할 수 있습니다. 로직 및/또는 연결 덕분에 출력 포트에서 추가 배선을 하지 않아도 됩니다. PNOZelog의 출력 포트는 두 개 모두 자유자재로 이용할 수 있습니다.

사용이 간편한 진단 기능으로 비용 효율적인 장치

한 대의 장치만으로 동시에 두 가지 안전 기능을 모니터링하세요. 이로 인해 제어 캐비닛에서 차지하는 공간이 줄어듭니다.

안전 릴레이 PNOZelog의 광범위한 진단 옵션이 주는 장점을 활용하세요. 이렇게 하면 장비 중단 시간을 줄이고 가능한 오류 발생 원인을 즉시 수정할 수 있습니다. 제품의 시스템 상태에 대한 자세한 정보를 제공하여 다음과 같은 면에서 도움이 됩니다.

  • LED 표시기를 사용하여 현장 진단이 극히 단순하며, 추가로 툴을 사용할 필요도 없습니다.
  • PLC로 진단 내용 출력: 가장 보편적으로 사용되는 PLC 시스템을 드라이버를 사용해 진단용으로 변용할 수 있습니다. 여러 접점 사이에 걸친 단선 또는 배선 오류 등 내부 및 외부 오류를 모두 감지합니다.
  • 여러 대의 서로 연결된 PNOZelog 장치 사용 가능: PLC 입력은 딱 하나만 있으면 됩니다. 장치 상태와 입력 및 출력 회로의 오류를 감지하여 PLC 시스템에 신호로 전달합니다.
내장 로직 및 연산 기능을 활용한 결과, 두 가지 안전 기능을 동시에 다룰 수 있습니다. 장치는 딱 한 대만 있으면 됩니다!

"투 인 원(2-in-1)" - 두 가지 기능을 겸비한 PNOZelog

소형 안전 장치 내에 E-STOP 또는 안전 게이트 모니터링 기능이 필요하십니까? 한 대의 장치만으로 동시에 두 가지 안전 기능을 모니터링하세요. 배선이 절약됩니다. 22.5mm에 불과한 좁은 너비 덕분에 제어 캐비닛 내에서 필요한 차지 공간이 최소한의 수준으로 줄어듭니다. 내부 로직 및 연산을 통해 최대한의 기능성을 달성합니다. 각 안전 기능에 별도의 신호 출력 존재:

  • PNOZ e5.11p는 E-STOP/안전 게이트 조합 또는 안전 게이트 두 개를 동시에 모니터링합니다.
  • PNOZ e5.13p의 경우 안전 스위치 PSENmag에 연결할 수도 있습니다.
두 가지 기능을 겸비한 PNOZelog - 차지 공간 최소화

안전한 라인 검사 장치 PLIDdys - PNOZ e8.1p와 함께 사용 시 안전한 시동 가능

PLIDdys를 사용하면 오류 발생 시 의도치 않은 전원 켜짐 또는 발전소 시동 현상을 배제할 수 있습니다. 평가 장치 PNOZ e8.1p와 함께 사용하면 라인 검사 장치 PLIDdys는 안전한 케이블을 위한 최적의 솔루션 역할을 합니다.

발생 가능한 배선 오류를 모니터링하고 오류 발생 시 시동되지 않도록 보호 기능을 제공합니다

필츠 제품 범위: PNOZelog

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 비상 정지, 안전 게이트 또는 라이트 그리드를 모니터링합니다.

양손 제어 모니터링

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 양손 제어 푸시버튼을 모니터링합니다.

감압 매트 모니터링

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 감압 매트를 모니터링합니다.

부속품

여기에는 안전 릴레이 PNOZelog의 부속품이 기재되어 있습니다.