비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 전압 모니터 PNOZ s60 – 기술적 특징

전압 모니터링 릴레이 PNOZ s60은 두 개의 조절 가능한 임계값을 가진 한계 스위치 역할을 합니다. 이 제품은 3상에서 전압을 측정하고, 값이 임계값 이하로 떨어지는 경우에만 안전 회로를 활성화합니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

비교 다운로드

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

비교 다운로드

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

비교 다운로드

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr