비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 릴레이 PNOZ s50 – 기술적 특징

안전 릴레이 PNOZ s50은 안전 브레이크 제어 및 브레이크 유지 또는 안전 브레이크 모니터링에 적합한 제품입니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ s50 C

PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.

액세서리 비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr