text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
2개 제품이 발견됨
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 증분형 엔코더, 근접 스위치, 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24 -240V AC/DC, 폭: 45mm, standstill, 속도, 속도 범위, 위치, 방향 ...

요청
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 출력: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24 - 240V AC/DC, 폭: 45mm, 속도 및 standstill 모니터링, 근접 스위치 및/또는 엔코더, 눌러서 돌리기 조 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택