비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

타임 모니터링을 위한 PNOZsigma 안전 릴레이

PNOZsigma 안전 릴레이 적용 옵션

안전 릴레이 PNOZsigma

비상 정지, 안전 게이트 및 라이트 그리드를 모니터링할 때 안전 릴레이 PNOZ s5와 PNOZ s9를 타이머 릴레이로 사용할 수 있습니다. 베이스 유닛인 타이머 릴레이 PNOZ s5에는 전원 차단 장치를 갖추었습니다. 안전 릴레이 PNOZ s9은 전원 차단의 지연, 전원 활성화 지연 및 타이머 릴레이에 펄스 전달 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 베이스 유닛과 연동해 접점 확장의 지연 또는 순간적 접점 확장에 사용할 수 있습니다.

  • PNOZ s5: 1/2-채널 배선, 전원 차단 지연 기능은 EN 60947-5-1 및 EN 60204-1의 규정을 준수합니다.
  • PNOZ s9: 베이스 유닛 또는 접점 확장으로서 1-채널 배선, 전원 차단 지연, 전원 활성화 지연, 펄스 전달에 사용될 수 있습니다.
제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsmart Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0-300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

액세서리 비교 다운로드

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). PU = 10 pieces.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr