text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
19개 제품이 발견됨
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.

요청
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개 X1, X2, X3, X4.

요청
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X3/X4 8 핀 및 X1/X2 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.

요청
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X3/X4 8핀 및 X1/X2 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.

요청
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1/X2/X3 8핀 및 X4 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.

요청
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1/X2/X3 8핀 및 X4 4핀 별로 각 1피스, 45mm 하우징용.

요청
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.

요청
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.

요청
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.

요청
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 2핀, 12.5mm 하우징용.

요청
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.

요청
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개 X1, X2, X3, X4.

요청
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
종단기 PNOZsigma 또는 PNOZsigma 확장, PU = 10피스.

요청
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma 베이스 유닛과 PNOZsigma 확장 모듈 연결용 커넥터, PU = 10피스.

요청
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard 커맨드 팩, SIM 카드 어댑터 및 PNOZsigma 칩카드 판독기 포함.

요청
PNOZ s nIE
750910
PNOZ sigma용 액세서리, 펄스 스트레칭, 음전압.

요청
PNOZ s pIE
750900
PNOZ sigma용 액세서리, 펄스 스트레칭, 양전압.

요청
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
PNOZ s30 직접 구성용 특수 케이블, l = 1.5 m.

요청
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard 커맨드 팩, SIM 카드 어댑터 포함.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택