text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
안전 릴레이(독립형), 입력: 입력 1/3상 모터 측정, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690V, 스위칭 임계값 20 - 500 mV, 폭 45mm ...

요청
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
안전 릴레이(독립형), 입력: 입력 1/3상 모터 측정, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240V AC/ DC, UMmax = 690V, 스위칭 임계값 120 - 3000 mV, 폭: 4 ...

요청
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
안전 릴레이(독립형), 입력: 입력 1/3상 모터 측정, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240V AC/ DC, UMmax = 690V, 스위칭 임계값 7.5 - 500 mV, 폭: 45 ...

요청
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, s ...

요청
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, s ...

요청
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, ...

요청
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240V AC/DC, UM = 0.12 - 3V AC/DC, UMmax = 690V, 폭: 45mm, sta ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택