text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
13개 제품이 발견됨
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC, 폭: 45mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버 ...

요청
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스프링 타입 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으 ...

요청
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸 ...

요청
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, 폭: 45mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 ...

요청
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V AC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동 ...

요청
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시 ...

요청
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 ...

요청
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시 모니 ...

요청
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 출력 2 N/O, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동시 모니터링.

요청
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동 ...

요청
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 115 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으 ...

요청
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으 ...

요청
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 230V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로 동 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택