비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PNOZ X 안전 릴레이

사용자 어플리케이션에 따라 맞춤화된 안전 기능

안전 릴레이 PNOZ X 한 눈에 보기

필츠의 PNOZ X 안전 릴레이는 신뢰성과 내구성 측면에서 성능을 검증받은 제품입니다. 이 제품은 광범위한 산업 분야에서 적용이 가능하며 대부분의 다양한 안전 어플리케이션에서 완벽하게 작동합니다. 필요한 안전 기능 1개에 PNOZ X 1개를 사용! 기술적 특징은 프리 볼트, 2 릴레이 기술을 사용한 전기 기계식 접점을 기반으로 합니다. 크기는 22.5mm~90mm까지 다양하며, 접점 수는 2~8개까지 입니다. 어떤 안전 요구 사항을 준수해야 하든, PNOZ X는 이미 열악한 일반 산업 현장에서 수백만 번도 넘게 성능을 입증해 왔습니다.

모든 어플리케이션에 적합한 PNOZ X - 장점

  • 모든 안전 기능을 아우를 수 있는 폭넓은 제품 타입
  • 우월한 가격 대비 성능
  • 스프링식 또는 나사로 연결된 플러그인 단자를 사용하므로 신속한 시운전 가능
  • 설치 공간의 최소화로 최대한의 안전 보장
  • 범용 전원 공급 장치가 제공되므로 유연하게 사용 가능
  • 전기 기계식, 견고함, 컴팩트
사례: 패키징 기계에 적용된 안전 릴레이 PNOZ X

PNOX X - 일반적인 안전 어플리케이션 그 이상을 챔임지는 기능과 다양성!

광전자식 보호 장치인 PSENopt와 뮤팅 릴레이 PMUT X1P는 안전하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

생산 공정의 한 부분으로 때때로 위험 구역을 드나들며 상품을 운반해야 하지만 업자가 위험한 작업장 내에 출입하는 것은 쉬운 일도 아니고 본인이 위험을 감수해야 하는 경우가 많습니다.
그러한 작업장을 위해 필츠의 안전하고 효율적인 솔루션을 추천합니다. 필츠의 안전 라이트 배리어, 라이트 커튼 및 라이트 그리드 모니터링 장치인 PSENopt를 뮤팅 릴레이 PMUT X1P와 함께 사용해보세요. 이렇게 하면 자재는 언제든 라이트 커튼을 통해 통과시킬 수 있으면서도, 작업자가 위험 영역에 접근하게 될 때 제어 시스템에 즉시 메시지를 전달합니다.

뮤팅 기능 외에도 최대 네 개의 뮤팅 센서를 연결할 수도 있고, 뮤팅 램프 모니터링 기능까지 제공됩니다.

모든 분야에 적용이 가능한 PNOZ X

제품 범위: PNOZ X

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어

안전 릴레이 PNOZ X는 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 그리드, 라이트 커튼 및 리밋 스위치 등의 기능을 모니터링합니다. 안전 기능 한 개당 PNOZ 안전 릴레이를 하나씩 사용하면 됩니다.

양손 제어 모니터링

PNOZ X 제품군에 속한 양손 제어 모니터링 기능을 사용하면 양손 제어 푸시 버튼을 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 두 가지 버전으로 제공됩니다. EN 574에 따라 Type IIIC 및 Type IIIA의 두 가지로 출시되었습니다.

감압 매트 모니터링

특히 안전 에지 및 감압 매트 모니터링에 적합합니다.

정지 및 전압 모니터링

정지 또는 전압 상태를 안전하게 모니터링하는 데 사용하십시오.

시간 모니터링

안전 릴레이 PNOZ X는 비상 정지, 안전 게이트, 라이브 배리어 등을 전원 가압 시 지연 기능을 사용하여 모니터링합니다. 장치 중에는 안전한 타이머 릴레이 - 펄싱으로 사용하거나 전원 가압 시 지연 기능과 함께 사용하기 적합한 것도 일부 있습니다.

뮤팅 제어기

본 뮤팅 제어기는 안전 기능을 일시적으로 중지(뮤팅)시키는 데 사용하는 제품입니다.

접점 확장 모듈

PNOZ X 제품 그룹에서는 지연식 및 순간식 접점 확장 모듈을 제공하여 이용 가능한 접점 수를 늘립니다. 이들 제품은 기본 장치에 장착된 안전 접점의 확장 모듈로 사용됩니다. 기본 장치는 모두 안전 릴레이이거나 피드백 루프 모니터링 기능이 탑재된 안전 제어 시스템입니다.

부속품

안전 릴레이 PNOZ X용 부속품으로.