닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328770","name":"PSS u2 ES 4IOL","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 ES 4IOL
제품 번호: 328770
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 통신, 4개 IO-Link 마스터, 3개
모드, IO-Link 모듈, 개정 v1.1, 케이블 길이 20m,
액추에이터/센서 전원 1A, 단락 방지, 기능 클래스 A 포트
통합, 기능 클래스 B 포트(추가
전압 분배 모듈 포함), 통신 속도 COM1/COM2/COM3,
입력 프로세스 데이터(포트/모듈 당) 32/128바이트,... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 통신, 4개 IO-Link 마스터, 3개 모드, IO-Link 모듈, 개정 v1.1, 케이블 길이 20m, 액추에이터/센서 전원 1A, 단락 방지, 기능 클래스 A 포트 통합, 기능 클래스 B 포트(추가 전압 분배 모듈 포함), 통신 속도 COM1/COM2/COM3, 입력 프로세스 데이터(포트/모듈 당) 32/128바이트, 출력 프로세스 데이터 (포트/모듈 당) 32/128바이트, DI-모드(입력 전류 2.5/5.5mA), DO 모드(출력 전류 0.2A), 단락 방지, 마스터에 디바이스 구성 저장, 에너지 절약 기능, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 16 필요(시스템과 함께 제공되지 않음).
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
IO-링크 포트(C/Q)
A 클래스 IOL 포트 사용 가능? | 예 |
B 클래스 IOL 포트 사용 가능? | 네. 추가 모듈 이용 |
모듈 공급 및 포트간 전위 절연 | 예 |
포트간 전위 절연 | 아니오 |
IO-Link 리비전 | 1.1 |
IOL 포트 통신 속도 | COM1/COM2/COM3 |
DI 모드 입력 전류 | 2.5 mA/5.5mA (스위칭 가능) |
DO 모드 출력 단락 방지 | 예 |
L+ 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
하우징 소재 | PC |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 110.8 mm |
폭 치수 | 12.5 mm |
깊이 치수 | 72.5 mm |
순중량 | 35 g |
총중량 | 52 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN 코드 | 4046548083118 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001599 |
용량 | 0.270 |
선택적 액세서리
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.