- 홈페이지로 돌아가기
- 콘트롤러
- I/O 시스템
- PSS67 모듈
- PSS67 모듈
-
센서 기술 (901)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (329)
- 안전 게이트 시스템 (193)
-
라이트커튼 (309)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (20)
- Safe radar systems (5)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (546)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (258)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (419)
- 네트워크 (27)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (224)
- 소프트웨어 (17)
- 연결 기술 (305)
필터링 기준
커넥션 터미널
어플리케이션 범위
과전압 범위
테스트 펄스 출력의 개수
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
공간 및 연면 오염도
전력 소모 DC (W)
대기 온도 (°C)
제품 표준
승인
터미널 스타일
PSS67 모듈
보호 유형 IP67 (방수 및 방진)을 갖춘 모듈은 제어 캐비닛 외부에서 사용할 수 있습니다. SafetyNET p에 연결하면 자동화 시스템 PSS 4000에 통합하는 데 이상적입니다.
더 알아보기

1개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.